GN 300.7 Maniglie a ripresa Lega di zinco pressofusa, inserto in acciaio INOX, con filettatura esterna, con forza di serraggio maggiore

Maniglie a ripresa GN 300.7: Lega di zinco pressofusa, inserto in acciaio INOX, con filettatura esterna, con forza di serraggio maggiore
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ripresa GN 300.7 hanno una superficie di bloccaggio collegata alla boccola e al perno filettato della maniglia tramite un cuscinetto a sfere (cuscinetto assiale). Questo offre i seguenti vantaggi:

  • Forza di serraggio raddoppiata grazie alla notevole riduzione dell'attrito.
  • Nessun movimento nell'area di contatto tra la maniglia a ripresa e il componente, il che riduce notevolmente i segni nella zona di bloccaggio.
  • Inoltre, l'aumento del precarico permette di ridurre il fattore di scorrimento.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusa

  • Rivestimento con polveri
    • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
    • nero, RAL 9005, finitura satinataSZSZ
    • arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOSOS
    • rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS
    • argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR
  • CromatoCRCR

Cuscinetto assiale
Acciaio INOX AISI 630


Inserto
Acciaio INOX AISI 303


Vite di ritegno
Acciaio INOX AISI 304Cu


Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 300.7 Maniglie a ripresa lega, di zinco pressofusa, inserto in acciaio INOX, con filettatura esterna, con forza di serraggio maggiore disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d3d4h1h3h4
Corsa
63M 62027-2417,534,548,54
78M 82136-252139,558,54
92M 102947-302446,568,54
108M 12345065353056,5825

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Lunghezza filettatura l2
Colore
Cromato
arancione
rosso
argento
nero
nero
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Lunghezza filettatura l2
Colore
Cromato
arancione
rosso
argento
nero
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
46,88
più IVA 8,91 €
lordo 55,79 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,107 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 300.7-63-M6-20-SWGN 300.7-63-M6-20-SZGN 300.7-63-M6-20-OSGN 300.7-63-M6-20-RSGN 300.7-63-M6-20-SRGN 300.7-63-M6-20-CRGN 300.7-63-M6-27-SWGN 300.7-63-M6-27-SZGN 300.7-63-M6-27-OSGN 300.7-63-M6-27-RSGN 300.7-63-M6-27-SRGN 300.7-63-M6-27-CRGN 300.7-78-M8-21-SWGN 300.7-78-M8-21-SZGN 300.7-78-M8-21-OSGN 300.7-78-M8-21-RSGN 300.7-78-M8-21-SRGN 300.7-78-M8-21-CRGN 300.7-78-M8-36-SWGN 300.7-78-M8-36-SZGN 300.7-78-M8-36-OSGN 300.7-78-M8-36-RSGN 300.7-78-M8-36-SRGN 300.7-78-M8-36-CRGN 300.7-92-M10-29-SWGN 300.7-92-M10-29-SZGN 300.7-92-M10-29-OSGN 300.7-92-M10-29-RSGN 300.7-92-M10-29-SRGN 300.7-92-M10-29-CRGN 300.7-92-M10-47-SWGN 300.7-92-M10-47-SZGN 300.7-92-M10-47-OSGN 300.7-92-M10-47-RSGN 300.7-92-M10-47-SRGN 300.7-92-M10-47-CRGN 300.7-108-M12-34-SWGN 300.7-108-M12-34-SZGN 300.7-108-M12-34-OSGN 300.7-108-M12-34-RSGN 300.7-108-M12-34-SRGN 300.7-108-M12-34-CRGN 300.7-108-M12-50-SWGN 300.7-108-M12-50-SZGN 300.7-108-M12-50-OSGN 300.7-108-M12-50-RSGN 300.7-108-M12-50-SRGN 300.7-108-M12-50-CRGN 300.7-108-M12-65-SWGN 300.7-108-M12-65-SZGN 300.7-108-M12-65-OSGN 300.7-108-M12-65-RSGN 300.7-108-M12-65-SRGN 300.7-108-M12-65-CR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico