GN 230 Tasselli per cave a T piatti

Tasselli per cave a T piatti GN 230:

Descrizione del prodotto

I tasselli per cave a T piatti GN 230 vengono utilizzati per l'allineamento e il posizionamento di maschere e attrezzature su tavole di lavorazione con cave a T DIN 650.

A tal fine vengono inseriti nelle scanalature di allineamento della maschera o dell'attrezzatura.

Specifiche

  • Acciaio
    • Temprato
    • Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 230 Tasselli per cave a T piatti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b  h6d1d2hltper viti
DIN 84
DIN 912
104,588204,3M4 x 10
125,5108205,3M5 x 12
146,61110226,3M6 x 16
166,61110226,3M6 x 16
186,61110226,3M6 x 16
206,61110226,3M6 x 16
226,61112326,3M6 x 16

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Larghezza b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,56 €
più IVA 1,06 €
lordo 6,62 €
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
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
  • 918 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 2047 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 2048 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 230-10GN 230-12GN 230-14GN 230-16GN 230-18GN 230-20GN 230-22

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico