DIN 508 Tasselli per cave a T Stahl

Tasselli per cave a T DIN 508: Stahl
Classe di resistenza a trazione: 10 - Brunito

Descrizione del prodotto

I tasselli per cave a T DIN 508 con classe di resistenza a trazione 8 (lisci) sono disponibili anche senza filettatura. Possono quindi essere adattati per applicazioni speciali.

Specifiche

  • Acciaio
    • Classe 8
      Liscio8
    • Classe 10
      Brunito10

RoHS

Nascondi disegno tecnico
DIN 508 Tasselli per cave a T, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
a -0,3 / -0,5dehkPer cave a T DIN 650
5M 4--9 -0,56,53 -0,35
6M 5--10 -0,584 -0,56
8M 6--13 -0,5106 -0,58
10M 6M 8-15 -0,5126 -0,510
12M 8M 10-18 -0,5147 -0,512
14M 10M 12-22 -0,5168 -0,514
16M 10M 12M 1425 -0,5189 -0,516
18M 12M 14M 1628 -0,52010 -0,518
20M 12M 16M 1832 -0,52412 -0,520
22M 16M 20-35 -0,52814 -0,522
24M 20M 22-40 -0,53216 -0,524
28M 20M 24-44 -13618 -128
36*M 30--54 -14422 -136
42*M 36--65 -15226 -142
* non disponibili a magazzino nella classe 8, è necessario un quantitativo d'ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Larghezza tassello a
Filettatura d
Classe di resistenza a trazione


Specifiche



Larghezza tassello a
Filettatura d
Classe di resistenza a trazione


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,12 €
più IVA 0,21 €
lordo 1,33 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
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
  • 2849 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 12848 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 12849 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
DIN 508-5-M4-8DIN 508-5-M4-10DIN 508-6-M5-8DIN 508-6-M5-10DIN 508-8-M6-8DIN 508-8-M6-10DIN 508-10-M6-8DIN 508-10-M6-10DIN 508-10-M8-8DIN 508-10-M8-10DIN 508-12-M8-8DIN 508-12-M8-10DIN 508-12-M10-8DIN 508-12-M10-10DIN 508-14-M10-8DIN 508-14-M10-10DIN 508-14-M12-8DIN 508-14-M12-10DIN 508-16-M10-8DIN 508-16-M10-10DIN 508-16-M12-8DIN 508-16-M12-10DIN 508-16-M14-8DIN 508-16-M14-10DIN 508-18-M12-8DIN 508-18-M12-10DIN 508-18-M14-8DIN 508-18-M14-10DIN 508-18-M16-8DIN 508-18-M16-10DIN 508-20-M12-8DIN 508-20-M12-10DIN 508-20-M16-8DIN 508-20-M16-10DIN 508-20-M18-8DIN 508-20-M18-10DIN 508-22-M16-8DIN 508-22-M16-10DIN 508-22-M20-8DIN 508-22-M20-10DIN 508-24-M20-8DIN 508-24-M20-10DIN 508-24-M22-8DIN 508-24-M22-10DIN 508-28-M20-8DIN 508-28-M20-10DIN 508-28-M24-8DIN 508-28-M24-10DIN 508-36-M30-10DIN 508-42-M36-10

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico