GN 179.1 Bussole di guida senza collare, con foro conico, per pistoncini di posizionamento a molla GN 817.5

Bussole di guida GN 179.1: senza collare, con foro conico, per pistoncini di posizionamento a molla GN 817.5

Descrizione del prodotto

Le bussole di guida GN 179.1 con foro conico vengono utilizzate per il foro di arresto dei pistoncini di posizionamento a molla GN 817.5.

Specifiche

  • Acciaio
    Temprato (HRC 62 ±2)

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 179.1 Bussole di guida senza collare, con foro conico disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 n6Lunghezza l
6108
81210
101512

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
d2
Diametro d1
d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,48 €
più IVA 1,04 €
lordo 6,52 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 179.1-6-10GN 179.1-8-12GN 179.1-10-15

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico