GN 139.2 Cerniere Lega di zinco pressofusa

Cerniere GN 139.2: Lega di zinco pressofusa
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

Ad eccezione del connettore, le cerniere GN 139.2 senza interruttore di sicurezza non differiscono nell'aspetto esterno dalle cerniere con interruttore di sicurezza GN 139.1. Grazie al collegamento a vite nascosto sul retro, la cerniera è anche a prova di scasso.

Il design compatto combina sicurezza e aspetto gradevole.

La struttura con semicerniere larghe è destinata al montaggio su porte in vetro o in policarbonato.

Specifiche

Alettas della cerniera
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Argento metallizzato


Perno cerniera
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 139.2 Cerniere, lega di zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1
aletta
cerniera
stretta

aletta
cerniera
larga
l2l3l4l5
aletta
cerniera
stretta

aletta
cerniera
larga
h1h2m1m2m3
aletta
cerniera
stretta

aletta
cerniera
larga
4979101308115301222,571172750

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Larghezza l1
Lunghezza l2

Caratteristiche meccaniche

Carico massimo

Informazioni con fattore di sicurezza



Direzione del
carico

Disegno Caratteristiche meccaniche GN 139.1/139.2 Disegno Caratteristiche meccaniche 2 GN 139.1/139.2 Disegno Caratteristiche meccaniche 3 GN 139.1/139.2

Esempi di calcolo
→ vedere Istruzioni per l’uso

l1= 49

1500 N

1000 N

1000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Fissaggio

dal retro, 7 filettature M5, profondità 6 mm

Coppia raccomandata

5 Nm (viti M5)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
29,32 €
più IVA 5,57 €
lordo 34,89 €
Peso: 0,267 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
  • 164 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 165 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 139.2-49-101GN 139.2-79-101

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico