GN 138 Cerniere Zinco pressofusa

Cerniere GN 138: Zinco pressofusa
Colore: SR - Argento, RAL 9006, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Dal design attraente, le cerniere GN 138 sono adatte all'uso in impianti e macchinari dove l’estetica è importante.

Il montaggio a prova di scasso nella parte posteriore evidenzia e valorizza l'aspetto peculiare della cerniera.

Le distanze dei fori di montaggio m1 e m2 della versione corta corrispondono alle comuni cerniere disponibili in commercio e consentono un utilizzo come cerniera di ricambio.

Specifiche

Aletta cerniera
Lega di zinco pressofusaZD
Rivestimento con polveri

  • nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR

Perno cerniera
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 138 Cerniere, zinco pressofusa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato posteriore
Mostra / Nascondi colonne
l1l2
corto

lungo
d1d2h1h2l3l4l5l6m1m2m3t
404265M 5515934541218252522,56
505280M 6619,511,539641621303027,58
606295M 6823,513,5477720243636339
8082125M 810291764104243250504512

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2 (tipo corto)
Lunghezza l2 (tipo lungo)
Tipo

Colore
Argento
nero
Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2 (tipo corto)
Lunghezza l2 (tipo lungo)
Tipo

Colore
Argento
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,31 €
più IVA 1,20 €
lordo 7,51 €
incluso supplemento per materiale: 0,13 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,072 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 138-ZD-40-42-A-SWGN 138-ZD-40-42-A-SRGN 138-ZD-40-65-A-SWGN 138-ZD-40-65-A-SRGN 138-ZD-50-52-A-SWGN 138-ZD-50-52-A-SRGN 138-ZD-50-80-A-SWGN 138-ZD-50-80-A-SRGN 138-ZD-60-62-A-SWGN 138-ZD-60-62-A-SRGN 138-ZD-60-95-A-SWGN 138-ZD-60-95-A-SRGN 138-ZD-80-82-A-SWGN 138-ZD-80-82-A-SRGN 138-ZD-80-125-A-SWGN 138-ZD-80-125-A-SR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico