GN 139.6 Cerniere Acciaio INOX

Cerniere GN 139.6: Acciaio INOX
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Ad eccezione del connettore maschio, la cerniera GN 139.6 senza interruttore di sicurezza non differisce nell'aspetto esterno dalle cerniere con interruttore di sicurezza GN 139.5. Grazie al collegamento a vite nascosto sul retro, la cerniera è anche a prova di scasso.

Il design compatto combina sicurezza e aspetto gradevole.

La struttura con semicerniere larghe è destinata al montaggio su porte in vetro o in policarbonato.

Specifiche

Alettas della cerniera
Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316L
Lucido, Ra < 0,8 µm


Perno cerniera
Acciaio INOX AISI 316L


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 139.6 Cerniera, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
761264099,42215,531,58829419

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Larghezza l1
Lunghezza l2

Caratteristiche meccaniche

Carico massimo

Informazioni con fattore di sicurezza



Direzione del
carico

Disegno caratteristiche meccaniche GN 139.5 D. caratteristiche meccaniche GN 139.5 D. Caratteristiche meccaniche 2 GN 139.5

Esempi di calcolo
→ vedere Istruzioni per l’uso

F max.

2000 N

2000 N

2000 N

Fissaggio

dal retro, 10 filettature M6, profondità 8 mm

Coppia raccomandata

10 Nm (viti M6)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
365,05
più IVA 69,36 €
lordo 434,41 €
Peso: 0,909 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000
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
  • 24 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 25 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 139.6-76-126

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico