GN 115.7 Chiusure con maniglia a ponte per armadi Lega di zinco pressofusa, funzionamento con chiave a tubo

Chiusure con maniglia a ponte per armadi GN 115.7: Lega di zinco pressofusa, funzionamento con chiave a tubo
Tipo: DK - con triangolo
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Le chiusure con maniglia a ponte per armadi GN 115.7 vengono utilizzate quando sono richiesti sia un meccanismo di chiusura che una maniglia. Funzionano con una rotazione massima di 90° che porta la levetta di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio della porta. Gli smussi della levetta facilitano la chiusura della porta.

Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza A da 4 a 50 mm. Le chiusure con maniglia a ponte per armadi GN 115.7 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.

La maniglia a ponte con levetta di chiusura integrata costituisce una soluzione economica e dal design gradevole.

Specifiche

Maniglia a U per armadi
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

Altre parti
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Accessorio

GN 119.2 Chiavi a tubo
GN 120.2 Piastre di guida protettive
GN 120.3 Maniglie interne per armadi

Nascondi disegno tecnico
GN 115.7 Chiusure con maniglia a ponte per armadi, funzionamento con chiave a tubo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DKcon triangolo
VK7Con innesto quadrato
VK8Con innesto quadrato
SCHCon intaglio
VDECon doppia mappa
Mostra / Nascondi colonne
Distanza chiusura A
46810131416182022242628303234363840424550

Selezione e configurazione articolo

Tipo





Distanza chiusura A
Finitura
Argento
Nero
Tipo





Distanza chiusura A
Finitura
Argento
Nero

Istruzioni tecniche e di montaggio

A seconda delle condizioni di installazione, il raggio di rotazione di 90° della levetta di chiusura può essere definito mediante un elemento a innesto che si può montare in 4 diverse posizioni.

Questo consente di utilizzare la chiusura in qualsiasi posizione di fissaggio e indipendentemente dalla direzione di rotazione e di bloccaggio o dal lato stretto della porta. Se necessario è possibile riposizionare il raggio di rotazione di 90°.

Le possibili opzioni di innesto e i raggi di rotazione di 90° conseguenti sono illustrati nel disegno schematico.

91e053dd-cea4-4f75-9841-383608091c02
c9c8e0d0-2dba-4bcd-908b-451857225a96

Per l'installazione, la porta, la calotta o lo sportello sono dotati di due fori secondo uno dei due schemi.

Se preassemblata (maniglia a U per armadi con levetta di chiusura), la chiusura può essere inserita attraverso il foro dalla parte anteriore. A questo punto è possibile spingere la ghiera di ritegno sulla chiusura dal retro e avvitarla in posizione. La seconda parte della maniglia è fissata con una vite di montaggio M6 (non inclusa). Alla fine i due elementi vengono serrati.

I fori di installazione richiesti nell'anta della porta vengono solitamente praticati mediante punzonatura o taglio laser durante la produzione in serie.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
18,90
più IVA 3,59 €
lordo 22,49 €
incluso supplemento per materiale: 0,67 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,402 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 7 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 8 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 115.7-DK-4-SWGN 115.7-VK7-4-SWGN 115.7-VK8-4-SWGN 115.7-SCH-4-SWGN 115.7-VDE-4-SWGN 115.7-DK-4-SRGN 115.7-VK7-4-SRGN 115.7-VK8-4-SRGN 115.7-SCH-4-SRGN 115.7-VDE-4-SRGN 115.7-DK-6-SWGN 115.7-VK7-6-SWGN 115.7-VK8-6-SWGN 115.7-SCH-6-SWGN 115.7-VDE-6-SWGN 115.7-DK-6-SRGN 115.7-VK7-6-SRGN 115.7-VK8-6-SRGN 115.7-SCH-6-SRGN 115.7-VDE-6-SRGN 115.7-DK-8-SWGN 115.7-VK7-8-SWGN 115.7-VK8-8-SWGN 115.7-SCH-8-SWGN 115.7-VDE-8-SWGN 115.7-DK-8-SRGN 115.7-VK7-8-SRGN 115.7-VK8-8-SRGN 115.7-SCH-8-SRGN 115.7-VDE-8-SRGN 115.7-DK-10-SWGN 115.7-VK7-10-SWGN 115.7-VK8-10-SWGN 115.7-SCH-10-SWGN 115.7-VDE-10-SWGN 115.7-DK-10-SRGN 115.7-VK7-10-SRGN 115.7-VK8-10-SRGN 115.7-SCH-10-SRGN 115.7-VDE-10-SRGN 115.7-DK-13-SWGN 115.7-VK7-13-SWGN 115.7-VK8-13-SWGN 115.7-SCH-13-SWGN 115.7-VDE-13-SWGN 115.7-DK-13-SRGN 115.7-VK7-13-SRGN 115.7-VK8-13-SRGN 115.7-SCH-13-SRGN 115.7-VDE-13-SRGN 115.7-DK-14-SWGN 115.7-VK7-14-SWGN 115.7-VK8-14-SWGN 115.7-SCH-14-SWGN 115.7-VDE-14-SWGN 115.7-DK-14-SRGN 115.7-VK7-14-SRGN 115.7-VK8-14-SRGN 115.7-SCH-14-SRGN 115.7-VDE-14-SRGN 115.7-DK-16-SWGN 115.7-VK7-16-SWGN 115.7-VK8-16-SWGN 115.7-SCH-16-SWGN 115.7-VDE-16-SWGN 115.7-DK-16-SRGN 115.7-VK7-16-SRGN 115.7-VK8-16-SRGN 115.7-SCH-16-SRGN 115.7-VDE-16-SRGN 115.7-DK-18-SWGN 115.7-VK7-18-SWGN 115.7-VK8-18-SWGN 115.7-SCH-18-SWGN 115.7-VDE-18-SWGN 115.7-DK-18-SRGN 115.7-VK7-18-SRGN 115.7-VK8-18-SRGN 115.7-SCH-18-SRGN 115.7-VDE-18-SRGN 115.7-DK-20-SWGN 115.7-VK7-20-SWGN 115.7-VK8-20-SWGN 115.7-SCH-20-SWGN 115.7-VDE-20-SWGN 115.7-DK-20-SRGN 115.7-VK7-20-SRGN 115.7-VK8-20-SRGN 115.7-SCH-20-SRGN 115.7-VDE-20-SRGN 115.7-DK-22-SWGN 115.7-VK7-22-SWGN 115.7-VK8-22-SWGN 115.7-SCH-22-SWGN 115.7-VDE-22-SWGN 115.7-DK-22-SRGN 115.7-VK7-22-SRGN 115.7-VK8-22-SRGN 115.7-SCH-22-SRGN 115.7-VDE-22-SRGN 115.7-DK-24-SWGN 115.7-VK7-24-SWGN 115.7-VK8-24-SWGN 115.7-SCH-24-SWGN 115.7-VDE-24-SWGN 115.7-DK-24-SRGN 115.7-VK7-24-SRGN 115.7-VK8-24-SRGN 115.7-SCH-24-SRGN 115.7-VDE-24-SRGN 115.7-DK-26-SWGN 115.7-VK7-26-SWGN 115.7-VK8-26-SWGN 115.7-SCH-26-SWGN 115.7-VDE-26-SWGN 115.7-DK-26-SRGN 115.7-VK7-26-SRGN 115.7-VK8-26-SRGN 115.7-SCH-26-SRGN 115.7-VDE-26-SRGN 115.7-DK-28-SWGN 115.7-VK7-28-SWGN 115.7-VK8-28-SWGN 115.7-SCH-28-SWGN 115.7-VDE-28-SWGN 115.7-DK-28-SRGN 115.7-VK7-28-SRGN 115.7-VK8-28-SRGN 115.7-SCH-28-SRGN 115.7-VDE-28-SRGN 115.7-DK-30-SWGN 115.7-VK7-30-SWGN 115.7-VK8-30-SWGN 115.7-SCH-30-SWGN 115.7-VDE-30-SWGN 115.7-DK-30-SRGN 115.7-VK7-30-SRGN 115.7-VK8-30-SRGN 115.7-SCH-30-SRGN 115.7-VDE-30-SRGN 115.7-DK-32-SWGN 115.7-VK7-32-SWGN 115.7-VK8-32-SWGN 115.7-SCH-32-SWGN 115.7-VDE-32-SWGN 115.7-DK-32-SRGN 115.7-VK7-32-SRGN 115.7-VK8-32-SRGN 115.7-SCH-32-SRGN 115.7-VDE-32-SRGN 115.7-DK-34-SWGN 115.7-VK7-34-SWGN 115.7-VK8-34-SWGN 115.7-SCH-34-SWGN 115.7-VDE-34-SWGN 115.7-DK-34-SRGN 115.7-VK7-34-SRGN 115.7-VK8-34-SRGN 115.7-SCH-34-SRGN 115.7-VDE-34-SRGN 115.7-DK-36-SWGN 115.7-VK7-36-SWGN 115.7-VK8-36-SWGN 115.7-SCH-36-SWGN 115.7-VDE-36-SWGN 115.7-DK-36-SRGN 115.7-VK7-36-SRGN 115.7-VK8-36-SRGN 115.7-SCH-36-SRGN 115.7-VDE-36-SRGN 115.7-DK-38-SWGN 115.7-VK7-38-SWGN 115.7-VK8-38-SWGN 115.7-SCH-38-SWGN 115.7-VDE-38-SWGN 115.7-DK-38-SRGN 115.7-VK7-38-SRGN 115.7-VK8-38-SRGN 115.7-SCH-38-SRGN 115.7-VDE-38-SRGN 115.7-DK-40-SWGN 115.7-VK7-40-SWGN 115.7-VK8-40-SWGN 115.7-SCH-40-SWGN 115.7-VDE-40-SWGN 115.7-DK-40-SRGN 115.7-VK7-40-SRGN 115.7-VK8-40-SRGN 115.7-SCH-40-SRGN 115.7-VDE-40-SRGN 115.7-DK-42-SWGN 115.7-VK7-42-SWGN 115.7-VK8-42-SWGN 115.7-SCH-42-SWGN 115.7-VDE-42-SWGN 115.7-DK-42-SRGN 115.7-VK7-42-SRGN 115.7-VK8-42-SRGN 115.7-SCH-42-SRGN 115.7-VDE-42-SRGN 115.7-DK-45-SWGN 115.7-VK7-45-SWGN 115.7-VK8-45-SWGN 115.7-SCH-45-SWGN 115.7-VDE-45-SWGN 115.7-DK-45-SRGN 115.7-VK7-45-SRGN 115.7-VK8-45-SRGN 115.7-SCH-45-SRGN 115.7-VDE-45-SRGN 115.7-DK-50-SWGN 115.7-VK7-50-SWGN 115.7-VK8-50-SWGN 115.7-SCH-50-SWGN 115.7-VDE-50-SWGN 115.7-DK-50-SRGN 115.7-VK7-50-SRGN 115.7-VK8-50-SRGN 115.7-SCH-50-SRGN 115.7-VDE-50-SR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico