GN 115 Chiusure Acciaio INOX, con manopola

Chiusure   GN 115: Acciaio INOX, con manopola
Materiale: RG - Con manopola zigrinata in plastica GN 7336
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le chiusure GN 115 funzionano con una rotazione massima di 90° che porta la levetta di chiusura in posizione di blocco dietro il telaio della porta. Gli smussi della levetta facilitano la chiusura della porta.

Grazie ai materiali in acciaio INOX utilizzati, le chiusure sono perfettamente adatte all'uso in ambienti corrosivi.

Le levette di chiusura sono disponibili con diverse inclinazioni per coprire una distanza A da 6 a 50 mm.

Le chiusure GN 115 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.

Specifiche

  • Corpo di contenimento serratura
    Acciaio INOXNI AISI 303

  • Levetta di chiusura
    Acciaio INOX AISI 304

  • Manopole
    • Tipo SG
      Acciaio INOX AISI 304
      Lamiera trafilata e mozzo saldato
    • Tipo KGN, HGN
      Acciaio INOX AISI CF-8
    • Tipo RG, KG, HG
      Plastica (poliammide PA)
      Colore nero, finitura matt

  • Altre parti
    Acciaio INOX AISI 304

  • Grado di protezione IP 65

RoHS

Accessorio

GN 120.4 Sistemi di bloccaggio elettromeccanici
GN 120.2 Piastre di guida protettive
GN 120.3 Maniglie interne per armadi
GN 123 Perforatori per lamiera

Nascondi disegno tecnico
GN 115 Chiusure, acciaio INOX, con manopola disegno

Opzioni articolo / Tabella

Type

RGCon manopola zigrinata in plastica GN 7336
KGCon manopola di serraggio in plastica
HGCon leva in plastica
Distanza chiusura A
610141820222426283034384050

Selezione e configurazione articolo

Materiale



Distanza chiusura A
Materiale

Specifiche












Materiale



Distanza chiusura A
Materiale

Istruzioni per la progettazione e il montaggio

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Per l’installazione praticare un’apertura nella porta, nella calotta o nello sportello, come indicato nello schema.

Una volta assemblata, la chiusura viene spinta attraverso il foro dalla parte anteriore. Il dado esagonale può quindi essere spinto sulla chiusura dal retro e avvitato in posizione.

L’apertura di installazione richiesta nell'anta della porta viene solitamente praticata mediante perforazione o taglio laser durante la produzione in serie.

Il foro di installazione può essere ottenuto anche mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi.

Per piccole serie e per lamiere d'acciaio con spessore inferiore a 2 mm, Perforatori per lamiera GN 123 è l'utensile ideale.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,93
più IVA 5,12 €
lordo 32,05 €
Peso: 0,123 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83016000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 72 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 73 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 115-RG-6-NIGN 115-KG-6-NIGN 115-HG-6-NIGN 115-RG-10-NIGN 115-KG-10-NIGN 115-HG-10-NIGN 115-RG-14-NIGN 115-KG-14-NIGN 115-HG-14-NIGN 115-RG-18-NIGN 115-KG-18-NIGN 115-HG-18-NIGN 115-RG-20-NIGN 115-KG-20-NIGN 115-HG-20-NIGN 115-RG-22-NIGN 115-KG-22-NIGN 115-HG-22-NIGN 115-RG-24-NIGN 115-KG-24-NIGN 115-HG-24-NIGN 115-RG-26-NIGN 115-KG-26-NIGN 115-HG-26-NIGN 115-RG-28-NIGN 115-KG-28-NIGN 115-HG-28-NIGN 115-RG-30-NIGN 115-KG-30-NIGN 115-HG-30-NIGN 115-RG-34-NIGN 115-KG-34-NIGN 115-HG-34-NIGN 115-RG-38-NIGN 115-KG-38-NIGN 115-HG-38-NIGN 115-RG-40-NIGN 115-KG-40-NIGN 115-HG-40-NIGN 115-RG-50-NIGN 115-KG-50-NIGN 115-HG-50-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico