GN 591.5 Manopole zigrinate con prigioniero filettato Perno filettato in acciaio INOX

Manopole zigrinate con prigioniero filettato GN 591.5: Perno filettato in acciaio INOX
Original design
code: BT.S-p-SST
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 591.5 si utilizzano per montare o regolare rapidamente attrezzature e dispositivi senza l’ausilio di utensili.

Se utilizzate insieme ai perni filettati in acciaio INOX, sono anche adatte per applicazioni dove la resistenza alla corrosione dei componenti è un fattore importante.

Specifiche

  • Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzato
    • Resistente a temperature fino a 130 °C
    • Nero, finitura matt

  • Perno filettato
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 591.5 Manopole zigrinate, perno filettato in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3hk
12M 361016--9,511,57,5
16M 361016--11138
16M 461016--11138
16M 5101625--11138
20M 5101625--121610
20M 61016202530121610
25M 616202530-161911
32M 8162030--172213

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,08
più IVA 0,40 €
lordo 2,48 €
ELESA Code: 106337
Descrizione: BT.12-SST-p-M3x6
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 72 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 4182 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 8292 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 8293 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 591.5-12-M3-6GN 591.5-12-M3-10GN 591.5-12-M3-16GN 591.5-16-M3-6GN 591.5-16-M3-10GN 591.5-16-M3-16GN 591.5-16-M4-6GN 591.5-16-M4-10GN 591.5-16-M4-16GN 591.5-16-M5-10GN 591.5-16-M5-16GN 591.5-16-M5-25GN 591.5-20-M5-10GN 591.5-20-M5-16GN 591.5-20-M5-25GN 591.5-20-M6-10GN 591.5-20-M6-16GN 591.5-20-M6-20GN 591.5-20-M6-25GN 591.5-20-M6-30GN 591.5-25-M6-16GN 591.5-25-M6-20GN 591.5-25-M6-25GN 591.5-25-M6-30GN 591.5-32-M8-16GN 591.5-32-M8-20GN 591.5-32-M8-30

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico