GN 591.2 Manopole zigrinate Plastica, perno filettato in acciaio/acciaio INOX, con gambo sottile antisfilamento

Manopole zigrinate GN 591.2: Plastica, perno filettato in acciaio/acciaio INOX, con gambo sottile antisfilamento
Original design BT-HP
Materiale (Perno filettato): ST - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le manopole zigrinate GN 591.2 sono utilizzate ad esempio per il fissaggio di pannelli di copertura. Il gambo d4 è antisfilamento. Al posto del foro passante è necessaria una seconda filettatura d2, eventualmente con un foro corrispondente d5.

Le opzioni di assemblaggio sono molteplici, in base al design e allo spessore di bloccaggio richiesto a1 ... a3 per la copertura, come illustrato.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzata
  • Temperatura di esercizio da -30 °C a +130 °C
  • Colore nero, finitura matt

Perno filettato

  • AcciaioST
    Zincato, passivato blu
  • Acciaio INOXNI AISI 304

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 591.2 Manopole zigrinate, plastica, perno filettato in acciaio/acciaio INOX, con gambo sottile antisfilamento disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1a1a2a3d3d4d5hkl2l3
25M 6223...44...1313...14164,76,5191183
25M 6324...1414...1414...24164,76,5191183
25M 8304...88...1616...20166,58,51911104
25M 8408...1818...2020...30166,58,51911104
32M 6223...44...1313...14174,76,5231483
32M 6324...1414...1414...24174,76,5231483
32M 8304...88...1616...20176,58,52314104
32M 8408...1818...2020...30176,58,52314104

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale (Perno filettato)


Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale (Perno filettato)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,96
più IVA 0,37 €
lordo 2,33 €
ELESA Code: 5351
Descrizione: BT-HP.25-p-M6x22
Peso: 0,013 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 33 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 183 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 353 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 354 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 591.2-25-M6-22-STGN 591.2-25-M6-22-NIGN 591.2-25-M6-32-STGN 591.2-25-M6-32-NIGN 591.2-25-M8-30-STGN 591.2-25-M8-30-NIGN 591.2-25-M8-40-STGN 591.2-25-M8-40-NIGN 591.2-32-M6-22-STGN 591.2-32-M6-22-NIGN 591.2-32-M6-32-STGN 591.2-32-M6-32-NIGN 591.2-32-M8-30-STGN 591.2-32-M8-30-NIGN 591.2-32-M8-40-STGN 591.2-32-M8-40-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico