T | Per cilindro con cava a T |
S | Connettore |
Lunghezza cavo l in metri | d |
---|---|
0.3 | 3 |
Funzione di uscita |
Normalmente aperto (NO) |
||||||||||
Tipo di uscita |
PNP |
||||||||||
Tensione di alimentazione |
10 Vcc - 30 Vcc |
||||||||||
Corrente continua Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Tipo di collegamento Grado di protezione |
Connettore a 3 poli M8x1, |
||||||||||
Frequenza di commutazione |
1000 Hz |
||||||||||
Consumo di energia |
≤ 8 mA |
||||||||||
Caduta di tensione |
≤ 2 V |
||||||||||
Grado di protezione |
lll |
||||||||||
Sensibilità di risposta |
3 mT |
||||||||||
Distanza di attraversamento |
10 mm |
||||||||||
Isteresi |
< 0,8 mT |
||||||||||
Ripetibilità |
≤ 0,1 mT |
||||||||||
Resistenza a urti e vibrazioni |
30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
EMC |
Secondo EN 60947-5-2 |
||||||||||
LED di stato dell'interruttore |
Sì |
||||||||||
Protezione contro l’inversione di polarità |
Sì |
||||||||||
Protezione contro il cortocircuito |
Sì |
||||||||||
Approvazioni, dichiarazioni di conformità |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0