JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 3380 Capteur pour sauterelles pneumatiques/cylindres pneumatiques

Photo

GN 3380 Capteur pour sauterelles pneumatiques/cylindres pneumatiques

Description du produit

Information

Le capteur GN 3380 détecte la position du piston des cylindres pneumatiques avec les pistons magnétiques. Les cylindres installés dans les brides pneumatiques permettent de détecter la position de la bride elle-même au moyen de ce capteur. Lorsque le point de commutation est atteint, l'électronique du capteur délivre un signal élevé (à un contrôleur de machine, par exemple), indiquant également cet état de commutation via l'écran LED intégré.

Pour l'installation, le capteur est inséré par le haut dans la rainure cylindrique. Le côté retenant les nervures l'empêche de tomber. Il suffit de tourner la vis de fixation d'un quart de tour pour bloquer le capteur dans la rainure de façon rapide et sûre.

Spécifications

Logement
Plastique


Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane PUR
noir


Bouchon
Plastique, tripolaire


Raccordement de vis moletée
Laiton nickelé
rotation libre


Plage de température : -30 °C à 80 °C


Classe de protection IP 65 / IP 67


RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330 (3 pôles, 2 ou 5 mètres de long, pour prolongation)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3380 Capteur pour sauterelles pneumatiques/cylindres pneumatiques schéma

Options d'article/Tableau

Type de contact

Tpour cylindre à rainure en T

Type de raccordement

SBouchon
Afficher/Masquer colonnes
Longueur de câble l en mètresd
0.33

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type de contact

Type de raccordement

Longueur du câble I (en mètres)

Propriétés électriques

Fonction de sortie

Normalement ouvert (NO)

Schéma des caractéristiques électriques de GN 3380

Type de sortie

PNP

Tension d'alimentation

10 - 30 Vcc

Courant continu''' Ia

≤ 100 mA

Type de raccordement
Connecteur (S)

Classe de protection

Connecteur 3 pôles M8x1,
avec raccordement de vis moletée
avec câble en PUR de 0,3 m

Schéma 2 des caractéristiques électriques de GN 3380

Fréquence de commutation

1000 Hz

Consommation électrique

≤ 8 mA

Chute de tension

≤ 2 V

Classe de protection

lll

Sensibilité de réponse

3 mT

Distance supplémentaire

10 mm

Hystérésis

< 0,8 mT

Répétabilité

≤ 0,1 mT

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm

EMC

selon EN 60947-5-2

LED d'état de commutation

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Protection contre les courts-circuits

Oui

Homologations, déclarations de conformité
Marquage CE
UL

Marquage CE Logo CULUS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
27,43
plus TVA 5,21 €
brute 32,64 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.