T | para cilindro con ranura en T |
S | Conector |
Longitud del cable l ::en metros | d |
---|---|
0.3 | 3 |
Función de salida |
Normalmente abierto (NO) |
||||||||||
Tipo de salida |
PNP |
||||||||||
** Tensión de alimentación** |
10 - 30 V DC |
||||||||||
Corriente continua Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Tipo de conexión Clase de protección |
Conector de 3 polos M8x1, |
||||||||||
Frecuencia de conmutación |
1000 Hz |
||||||||||
Consumo de potencia |
≤ 8 mA |
||||||||||
** Caída de tensión** |
≤ 2 V |
||||||||||
Clase de protección |
lll |
||||||||||
Sensibilidad de respuesta |
3 mT |
||||||||||
Distancia de rebase |
10 mm |
||||||||||
Histéresis |
< 0,8 mT |
||||||||||
Repetibilidad |
≤ 0,1 mT |
||||||||||
Resistencia a impactos y vibraciones |
30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
CEM |
Conforme a EN 60947-5-2 |
||||||||||
LED de estado de conmutación |
Sí |
||||||||||
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
||||||||||
Protección contra cortocircuitos |
Sí |
||||||||||
Aprobaciones, declaraciones de conformidad |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto