JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere Titanio

Foto

GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere, titanio Tipo: M - Con cavità di presa
Tipo: M - Con cavità di presa
GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere, titanio Tipo: M - Con cavità di presa GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere, titanio Tipo: L - Con impugnatura a L GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere, titanio Tipo: T - Con impugnatura a T

Descrizione del prodotto

Informazioni

I perni autobloccanti a sfere GN 113.30 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione. Un'applicazione tipica è costituito dai perni di centraggio che devono essere rimossi e riposizionati di frequente.

Tenendo premuto il pulsante a molla si liberano le due sfere, rilasciandolo si bloccano nuovamente.

Grazie al materiale particolare, i perni autobloccanti a sfere GN 113.30 sono adatti all’uso in ambienti altamente corrosivi. Il materiale in titanio garantisce inoltre una riduzione del peso del 40% rispetto a parti simili in acciaio o acciaio INOX.

La versione in titanio viene utilizzata nelle costruzioni leggere, nelle applicazioni marittime e nella produzione chimica.

La sezione tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Perno
Titanio


Sfere
Ceramica


Impugnatura (tipo L / T)
Plastica (poliammide PA), colore nero
Resistente a temperature fino a 80 °C


Molla di compressione
Lega resistente alla corrosione 2.4610


Resistente a temperature fino a 400 °C


RoHS

Accessorio

Cavetti di ritegno GN 111.8
Cavetti di ritegno GN 111.8
Cavetti di ritegno GN 111.8

Su richiesta

Con manopola tonda

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 113.30 Perni autobloccanti a sfere, titanio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

MCon cavità di presa
LCon impugnatura a L
TCon impugnatura a T
Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4d5d6l2 ±1l3 +0,2l4l5l6mForo di centraggio
H11
6102030405071017,513,54072226,5332515,56
820304050-9,5142318488,2273443,53120,58
10203040506012142318489,6273443,53120,510

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro puntale d1
Lunghezza l1
Tipo



Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

Schizzo capacità di carico perni autobloccanti

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 113.30
623
843
1069

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
61,40
più IVA 11,67 €
lordo 73,07 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...