JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 113.30 Broches à billes Titane

Photo

GN 113.30 Broches à billes, titane Type: M - Avec creux pour la prise
Type: M - Avec creux pour la prise
GN 113.30 Broches à billes, titane Type: M - Avec creux pour la prise GN 113.30 Broches à billes, titane Type: L - avec poignée en L GN 113.30 Broches à billes, titane Type: T - Avec poignée en T

Description du produit

Information

Les broches à billes GN 113.30 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et le blocage rapides de différents éléments et pièces de travail. Elles sont généralement utilisées comme goupilles de positionnement qui doivent être souvent enlevées et remises en place.

En appuyant sur le bouton-poussoir à ressort, les deux billes sont déverrouillées et, en le relâchant, les billes sont à nouveau verrouillées.

Le matériau utilisé pour leur fabrication permet d'utiliser les broches à billes GN 113.30 dans des environnements hautement corrosifs. Le titane permet également de réduire leur poids de 40 % par rapport à une pièce équivalente en acier ou en inox.

La version en titane est utilisée pour les constructions légères, les applications maritimes et la production chimique.

Les capacités de charge correspondant à la double résistance au cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans la section technique.

Spécifications

Poussoir
Titane


Billes
Céramique


Poignée (type L / T)
Plastique (Polyamide PA), noir
Résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Ressort
Alliage 2.4610 résistant à la corrosion


Résistant aux températures jusqu'à 400 °C


RoHS

Accessoire

Câbles de retenue GN 111.8
Câbles de retenue GN 111.8
Câbles de retenue GN 111.8

Sur demande

Avec bouton champignon

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 113.30 Broches à billes, titane schéma

Options d'article/Tableau

Type

MAvec creux pour la prise
Lavec poignée en L
TAvec poignée en T
Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4d5d6l2 ±1l3 +0,2l4l5l6mAlésage de positionnement
H11
6102030405071017,513,54072226,5332515,56
820304050-9,5142318488,2273443,53120,58
10203040506012142318489,6273443,53120,510

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1
Type



Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 113.30
623
843
1069

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
61,40
plus TVA 11,67 €
brute 73,07 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.