JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 113.30 Kugelsperrbolzen Titan

Produktbild

GN 113.30 Kugelsperrbolzen, Titan Form: M - mit Griffmulde
Form: M - mit Griffmulde
GN 113.30 Kugelsperrbolzen, Titan Form: M - mit Griffmulde GN 113.30 Kugelsperrbolzen, Titan Form: L - mit L-Griff GN 113.30 Kugelsperrbolzen, Titan Form: T - mit T-Griff

Produktbeschreibung

Hinweis

Kugelsperrbolzen GN 113.30 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln entriegelt und beim Loslassen wieder verriegelt.

Aufgrund der Werkstoffauswahl eignen sich Kugelsperrbolzen GN 113.30 für Einsatzfälle in stark korrosiven Umgebungen. Der Werkstoff Titan führt darüber hinaus zu einem um 40% reduzierten Gewicht gegenüber einer vergleichbaren Variante aus Stahl oder Edelstahl.

Verwendung findet die Ausführung aus Titan z. B. im Leichtbau, im maritimen Umfeld und in der chemischen Fertigung.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Ausführung

Bolzen
Titan


Kugeln
Keramik


Griff (Form L / T)
Kunststoff (Polyamid PA), schwarz
temperaturbeständig bis 80 °C


Druckfeder
korrosionsbeständige Legierung 2.4610


temperaturbeständig bis 400 °C


RoHS

Zubehör

Halteseile GN 111.8
Halteseile GN 111.8
Halteseile GN 111.8

Auf Anfrage

mit rundem Griff

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 113.30 Kugelsperrbolzen, Titan Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Mmit Griffmulde
Lmit L-Griff
Tmit T-Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1 -0,04 / -0,08l1 +0,6d2d3d4d5d6l2 ±1l3 +0,2l4l5l6mAufnahmebohrung
H11
6102030405071017,513,54072226,5332515,56
820304050-9,5142318488,2273443,53120,58
10203040506012142318489,6273443,53120,510

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bolzendurchmesser d1
Spannlänge l1
Form



Belastbarkeit von Kugelsperrbolzen

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Hinweis
Die in der Tabelle angegebenen Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch bzw. theoretisch ermittelt worden.

Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen

Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft)

Spalten ein-/ausblenden
d1GN 113.30
623
843
1069

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
61,40
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 11,67 €
brutto 73,07 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.