GN 655 Indicatori di flusso Plastica

Indicatori di flusso GN 655: Plastica
Original design
code: HVF
l1: 66 / 92

Descrizione del prodotto

Quando si utilizzano gli indicatori di flusso GN 655, un rotore gira a partire da una portata volumetrica minima Q che dipende dal tipo di fluido e dalla sua viscosità. La portata è visibile da tutti i lati.

Gli indicatori di flusso GN 655 hanno un'elevata resistenza chimica e sono adatti anche ai liquidi contenenti glicole. Per ulteriori informazioni sulla resistenza ai fluidi e alla pressione è possibile contattarci. Gli indicatori di flusso possono essere utilizzati a temperature fino a 100 °C.

L'indicatore di flusso può essere montato in qualsiasi posizione. La direzione del flusso e la posizione di installazione sono irrilevanti.

Specifiche

Spia di livello
Vetro borosilicato
Massima resistenza chimica


Rotore
Plastica, polipropilene (PP)
rossoRTRT


Elementi terminali
Plastica, polipropilene (PP)

  • Nero, matt
  • Boccola filettata in ottone

Tiranti
Acciaio INOX AISI 316L


Viti / Dadi
Acciaio, zincato


Anello di tenuta
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


Temperatura di esercizio 0 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

  • Boccole filettate con filettatura NPT
  • Boccole filettate in acciaio INOX AISI 316
Nascondi disegno tecnico
GN 655 Indicatore di flusso, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dl1b1b2l2sportata max. in l/minpressione di esercizio massima consentita in bar≈ portata volumetrica minima necessaria Q in l/min
Acqua
Olio idraulico
(HPL 22)
Olio idraulico
(HPL 64)
perdita di carico massima dovuta all'indicatore di flusso in bar
G 1/4664427222010250,62,53,50,15
G 3/8926040362820151,2340,25
G 1/2926040362840151,2340,3
G 3/41147070464660152,13,750,17
G 11147070464680122,13,750,15

Selezione e configurazione articolo

Filettatura in pollici d
l1
Colore
rosso
Filettatura in pollici d
l1
Colore
rosso

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
46,65 €
più IVA 8,86 €
lordo 55,51 €
ELESA Code: 111301
Descrizione: HVF.66-1/4
Peso: 0,074 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080
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
  • 27 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 231 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 435 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 436 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 655-G1/4-66-RTGN 655-G3/8-92-RTGN 655-G1/2-92-RTGN 655-G3/4-114-RTGN 655-G1-114-RT

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico