GN 655 Indicadores de caudal Plástico

Indicadores de caudal GN 655: Plástico
Original design
code: HVF
l1: 66 / 92

Descripción del producto

Cuando se utilizan los indicadores de caudal GN 655, un rotor gira por encima de un caudal mínimo Q, según el medio y su viscosidad. El caudal es visible desde todos los lados.

Los indicadores de caudal GN 655 tienen una elevada resistencia a agentes químicos y también son adecuados para líquidos que contengan glicol. Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre medios y resistencia a la presión. Los indicadores de caudal pueden usarse en temperaturas de hasta 100 °C.

El indicador de caudal puede montarse en cualquier posición. La dirección de flujo y la posición de instalación son irrelevantes.

Especificación

Visor
Vidrio borosilicato
máxima resistencia a agentes químicos


Rotor
Plástico, polipropileno (PP)
rojoRTRT


Piezas terminales
Plástico, polipropileno (PP)

  • negro, mate
  • Casquillos roscados de latón

Barras de acoplamiento
Acero inoxidable AISI 316L


Tornillos / Tuercas
Acero, zincado


Anillo de sellado
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


Temperatura de trabajo 0 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

  • Casquillos roscados con rosca NPT
  • Casquillos roscados en acero inoxidable AISI 316
Ocultar dibujo técnico
GN 655 Indicador de caudal, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
dl1b1b2l2scaudal máximo en l/minmáx. presión de trabajo admisible en bar≈ caudal mínimo necesario Q en l/min
Agua


Aceite hidráulico
(HPL 22)
Aceite hidráulico
(HPL 64)
máxima caída de presión debido al indicador de caudal en bar
G 1/4664427222010250,62,53,50,15
G 3/8926040362820151,2340,25
G 1/2926040362840151,2340,3
G 3/41147070464660152,13,750,17
G 11147070464680122,13,750,15

Estructura y precio

Rosca en pulgadas d
Bajonett l1
Color
rojo
Rosca en pulgadas d
Bajonett l1
Color
rojo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
46,65 €
más IVA 8,86 €
bruto 55,51 €
ELESA Code: 111301
Descripción: HVF.66-1/4
Peso: 0,074 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90268080
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
  • 27 unidades entregables en 1-2 días
  • 231 unidades entregables en 3-7 días
  • 435 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 436 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 655-G1/4-66-RTGN 655-G3/8-92-RTGN 655-G1/2-92-RTGN 655-G3/4-114-RTGN 655-G1-114-RT

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada