GN 357 Antivibranti Acciaio, con superficie di arresto concava

Antivibranti GN 357: Acciaio, con superficie di arresto concava
Tipo: S - Con perno filettato

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti GN 357 sono utilizzati come finecorsa.

Assorbono l’energia d’impatto durante le collisioni, prevengono i danni dovuti a forti vibrazioni e riducono al minimo il rimbalzo. Riducono inoltre il rumore e le vibrazioni dannose.

La forma concava del lato d'impatto si adatta bene alle superfici irregolari.

Specifiche

Gomma
Gomma naturale (NR), nero

  • Vulcanizzata sulle piastre di copertura
  • Temperatura di esercizio -40 °C a +80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    • Morbido40
    • Medio55
    • Duro70

Piastre di copertura / Boccole filettate / Perni filettati
Acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 357 Antivibranti, acciaio, con superficie di arresto concava disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Econ filettatura interna
SCon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1hd2Lunghezza lst ≈
1514M 4101,44
2023,5M 61826
2518,5M 61826
3028,5M 82028
4028M 82328
5028M 1028210
7043M 1028310
7537M 1237312
10050M 1641316

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Altezza h
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Diametro esterno d1
Altezza h
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Istruzioni tecniche

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gli antivibranti e gli antivibranti in gomma sono ideali per assorbire le forze di compressione. I carichi di trazione, taglio, flessione e torsione possono essere assorbiti in misura limitata, ma incidono negativamente sulla durata utile. Le informazioni sulla capacità di carico riportate nel foglio di normalizzazione o nella sezione tecnica contengono valori guida non vincolanti. Il superamento di questi valori può anche comportare una riduzione della durata utile o un guasto immediato del componente.

Gli esempi mostrano come un progetto possa essere modificato per convertire situazioni di carico sfavorevoli in configurazioni favorevoli con carico di compressione.

La durata utile degli elementi in elastomero può essere ridotta dalle condizioni ambientali, come radiazioni UV, agenti atmosferici, idrocarburi e sostanze chimiche, nonché dall’invecchiamento. Il posizionamento con una protezione adeguata prolungherà la durata utile.

Esempi di costruzione

Sfavorevole

Favorevole

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,72 €
più IVA 0,14 €
lordo 0,86 €
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • Richiedi i tempi di consegna
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
GN 357-15-14-M4-E-40GN 357-15-14-M4-S-40GN 357-15-14-M4-E-55GN 357-15-14-M4-S-55GN 357-15-14-M4-E-70GN 357-15-14-M4-S-70GN 357-20-23,5-M6-E-40GN 357-20-23,5-M6-S-40GN 357-20-23,5-M6-E-55GN 357-20-23,5-M6-S-55GN 357-20-23,5-M6-E-70GN 357-20-23,5-M6-S-70GN 357-25-18,5-M6-E-40GN 357-25-18,5-M6-S-40GN 357-25-18,5-M6-E-55GN 357-25-18,5-M6-S-55GN 357-25-18,5-M6-E-70GN 357-25-18,5-M6-S-70GN 357-30-28,5-M8-E-40GN 357-30-28,5-M8-S-40GN 357-30-28,5-M8-E-55GN 357-30-28,5-M8-S-55GN 357-30-28,5-M8-E-70GN 357-30-28,5-M8-S-70GN 357-40-28-M8-E-40GN 357-40-28-M8-S-40GN 357-40-28-M8-E-55GN 357-40-28-M8-S-55GN 357-40-28-M8-E-70GN 357-40-28-M8-S-70GN 357-50-28-M10-E-40GN 357-50-28-M10-S-40GN 357-50-28-M10-E-55GN 357-50-28-M10-S-55GN 357-50-28-M10-E-70GN 357-50-28-M10-S-70GN 357-70-43-M10-E-40GN 357-70-43-M10-S-40GN 357-70-43-M10-E-55GN 357-70-43-M10-S-55GN 357-70-43-M10-E-70GN 357-70-43-M10-S-70GN 357-75-37-M12-E-40GN 357-75-37-M12-S-40GN 357-75-37-M12-E-55GN 357-75-37-M12-S-55GN 357-75-37-M12-E-70GN 357-75-37-M12-S-70GN 357-100-50-M16-E-40GN 357-100-50-M16-S-40GN 357-100-50-M16-E-55GN 357-100-50-M16-S-55GN 357-100-50-M16-E-70GN 357-100-50-M16-S-70

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico