GN 876.1 Brides filetées pour vérins de serrage pivotants GN 876, acier

Brides filetées GN 876.1: pour vérins de serrage pivotants GN 876, acier

Description du produit

Les brides filetées GN 876.1 sont des accessoires conçus pour les vérins de serrage pivotants GN 876.

Il n'est donc pas nécessaire de tarauder le trou de montage de la pièce.

Spécifications

AcierST
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 876.1 Brides filetées, pour vérins de serrage pivotants GN 876, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
pour
vérins de serrage pivotants
Taille
d1md2hLongueur l
25M 40 x 1,5375,4950
32M 50 x 1,5456,61260
40M 55 x 1,5506,61265
50M 65 x 1,55891575
63M 80 x 1,57091588

Configuration et prix

Matériau

d1
m
Matériau

d1
m

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,05 €
plus TVA 4,57 €
brute 28,62 €
Poids: 0,073 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 40 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 41 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 876.1-ST-M40x1,5-37GN 876.1-ST-M50x1,5-45GN 876.1-ST-M55x1,5-50GN 876.1-ST-M65x1,5-58GN 876.1-ST-M80x1,5-70

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique