GN 917.1 Leviers à excentrique Inox

Leviers à excentrique GN 917.1: Inox
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les leviers à excentrique GN 917.1 sont utilisés pour le repositionnement et le serrage. La bride à excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante que la bride s'arrête d'elle-même dans toutes les positions.

La dimension b2 est conçue pour s'adapter à la taille des vis d'articulation DIN 444 et des écrous à œil GN 444.2 respectivement.

Spécifications

Leviers
Inox AISI 304
grenaillé


Pivot
Inox AISI 420
trempé


Circlip
Inox AISI 301


Poignée
Plastique, Chlorure de polyvinyle (PVC)

  • rouge, résistant aux huiles
    • Température de fonctionnement jusqu'à 60 °C

RoHS

Accessoire

DIN 444 Vis d'articulation
GN 444.2 Écrous à œil

Masquer schéma technique
GN 917.1 Leviers à excentrique, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
db1b2h1h2h3lr1r2s
Course
came
r2 - h3
Total
course
813919,54141211417,221,073,879,07
10171224,54171513821,626,454,8511,45
12201431,8121181572834,296,2916,29

Configuration et prix

Diamètre d
Largeur b1
Diamètre d
Largeur b1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
50,63 €
plus TVA 9,62 €
brute 60,25 €
Poids: 0,086 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 15 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 16 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 917.1-8-13GN 917.1-10-17GN 917.1-12-20

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique