GN 818 Doigts d'indexage Inox, avec position de repos

Doigts d'indexage GN 818: Inox, avec position de repos
Type: CN - avec bouton en inox, sans contre-écrou
Inox-classe-de-qualite-4

Famille de produits Inox, classe de qualité 4

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 818 se distinguent par les matériaux utilisés, ce qui leur permet de résister à des environnements particulièrement corrosifs.

Les doigts d'indexage avec une position de repos sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Guide
InoxA4 AISI 316


Goupille de centrage
Inox
nickelée chimiquement


Bouton

  • Plastique, polyamide (PA)
    pour Type C / CK
    noir mat
  • Inox AISI 316 pour Type CN / CKN
  • non amovible

Ressort de compression
Inox AISI 316 Ti


Écrou hexagonal ISO 8675
Inox


RoHS

Masquer schéma technique
GN 818 Doigts d'indexage, inox, avec position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Cavec bouton en plastique, sans contre-écrou
CKavec bouton en plastique + contre-écrou
CNavec bouton en inox, sans contre-écrou
CKNavec bouton en inox + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,02/-0,05
Guide H7
l1d2d3d4k1k2l2l3l4l5A/FCharge du ressort en N ≈
Initiale

Finale
44M 8 x 1161614203516541103,511
46M 8 x 116161422351654310311
55M 10 x 119181624401864812312
58M 10 x 119181627401865112314
66M 12 x 1,5232220294822657144,516
69M 12 x 1,523222032482266014420
88M 16 x 1,528272435582686917623
812M 16 x 1,528272439582687317726
1012M 16 x 1,5282724415826875177,532
1215M 20 x 1,5333228,546,571,5331089,522932

Configuration et prix

d1
l1
Type




Matériau

Caractéristiques

d1
l1
Type




Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
26,68 €
plus TVA 5,07 €
brute 31,75 €
Poids: 0,021 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
  • 36 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 37 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 818-4-4-C-A4GN 818-4-4-CK-A4GN 818-4-4-CN-A4GN 818-4-4-CKN-A4GN 818-4-6-C-A4GN 818-4-6-CK-A4GN 818-4-6-CN-A4GN 818-4-6-CKN-A4GN 818-5-5-C-A4GN 818-5-5-CK-A4GN 818-5-5-CN-A4GN 818-5-5-CKN-A4GN 818-5-8-C-A4GN 818-5-8-CK-A4GN 818-5-8-CN-A4GN 818-5-8-CKN-A4GN 818-6-6-C-A4GN 818-6-6-CK-A4GN 818-6-6-CN-A4GN 818-6-6-CKN-A4GN 818-6-9-C-A4GN 818-6-9-CK-A4GN 818-6-9-CN-A4GN 818-6-9-CKN-A4GN 818-8-8-C-A4GN 818-8-8-CK-A4GN 818-8-8-CN-A4GN 818-8-8-CKN-A4GN 818-8-12-C-A4GN 818-8-12-CK-A4GN 818-8-12-CN-A4GN 818-8-12-CKN-A4GN 818-10-12-C-A4GN 818-10-12-CK-A4GN 818-10-12-CN-A4GN 818-10-12-CKN-A4GN 818-12-15-C-A4GN 818-12-15-CK-A4GN 818-12-15-CN-A4GN 818-12-15-CKN-A4

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique