GN 817.9 Doigts d'indexage Zinc moulé sous pression, avec bride pour montage en surface, amovibles, avec ou sans position de repos

Doigts d'indexage GN 817.9: Zinc moulé sous pression, avec bride pour montage en surface, amovibles, avec ou sans position de repos
Type: B - sans position de repos

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 817.9 ont été conçus afin que les versions spéciales de goupilles d'indexage puissent également être fabriquées de façon économique en plus petites quantités.

Si nécessaire, les goupilles de centrage peuvent être usinées ou fabriquées par l'utilisateur, comme indiqué sur le dessin ci-dessus. Elles sont assemblées avec une vis contre-alésée et peuvent donc être assemblées plusieurs fois. Toutes les pièces sont fournies sous forme de jeu non assemblé.

Les doigts d'indexage de type C sont utilisés pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée. Pour ce faire, le bouton est tourné de 90° après avoir été rétracté. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Guide
Zinc moulé sous pression

  • plastifié
  • noir, finition texturée

Goupille de centrage
Inox AISI 303


Bouton
Plastique, Polyamide (PA)
noir mat


Vis à tête fraisée DIN 7991
Inox AISI 304


Ressort de compression
Inox AISI 301


RoHS

Accessoire

GN 412.2 Douilles de positionnement (Acier)
GN 412.3 Douilles de positionnement

Masquer schéma technique
GN 817.9 Doigts d'indexage, zinc moulé sous pression, avec bride pour montage en surface,<br />
amovibles, avec ou sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos
Cavec position de repos
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Guide +0,10/+0,03
l1l2
max.
Course
bd2d3d4 -0,02/-0,1d5d6kl3l4l5l6l7l8 ±0,1tCharge du ressort en N≈
initiale

finale
768134,3235M 3342220482263117,676,519
7911134,3235M 33422204822627,521,17625
8810165,3286M 4382625582683920,688,526
81214165,3286M 4382625582683425,688,528
101214165,3287,5M 43826305826839,225,489,538

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type


Diamètre du boulon d1
Course l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,09 €
plus TVA 2,11 €
brute 13,20 €
Poids: 0,046 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 807 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 808 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 817.9-7-6-BGN 817.9-7-6-CGN 817.9-7-9-BGN 817.9-7-9-CGN 817.9-8-8-BGN 817.9-8-8-CGN 817.9-8-12-BGN 817.9-8-12-CGN 817.9-10-12-BGN 817.9-10-12-C

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique