GN 817.4 Doigts d'indexage Acier, avec poignée en T, avec et sans position de repos

Doigts d'indexage GN 817.4: Acier, avec poignée en T, avec et sans position de repos
Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou

Description du produit

Les doigts d'indexage GN 817.4 sont similaires aux GN 817, mais avec une poignée en T plutôt qu'une tête ronde.

Cette forme offre une meilleure orientation visuelle de la position d'indexage du type C et est avantageuse lorsque des forces plus importantes de déverrouillage se produisent.

Le type C avec position de repos est utilisé dans les applications où le poussoir ne doit pas dépasser continuellement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Spécifications

Guide
Acier
noirci


Goupille de centrage
Acier

  • noirci
  • extrémité durcie

Poignée en T
Plastique, Polyamide (PA)

  • non amovible
  • noir mat

Ressort de pression
Inox AISI 302


Écrou hexagonal ISO 8675
Acier, noirci


RoHS

Accessoire

GN 412.2 Douilles de positionnement
GN 412.3 Douilles de positionnement
GN 609.5 Entretoises (pour limiter la longueur du fil)

Masquer schéma technique
GN 817.4 Doigts d'indexage, acier, avec poignée en T schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, sans contre-écrou
BKsans position de repos, avec contre-écrou
Cavec position de repos, sans contre-écrou
CKavec position de repos + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Guide H7
l1d2kl2l3l4l5A/FCharge du ressort en N ≈
initiale

finale
66M 12 x 1,5204822654146,519
69M 12 x 1,520482265414625
88M 16 x 1,5255926859178,526
812M 16 x 1,5255926859178,528
1012M 16 x 1,5255926859179,538
1215M 20 x 1,525683310592211,540

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type




Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Course l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,36 €
plus TVA 1,40 €
brute 8,76 €
Poids: 0,043 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 234 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 235 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 817.4-6-6-BGN 817.4-6-6-BKGN 817.4-6-6-CGN 817.4-6-6-CKGN 817.4-6-9-BGN 817.4-6-9-BKGN 817.4-6-9-CGN 817.4-6-9-CKGN 817.4-8-8-BGN 817.4-8-8-BKGN 817.4-8-8-CGN 817.4-8-8-CKGN 817.4-8-12-BGN 817.4-8-12-BKGN 817.4-8-12-CGN 817.4-8-12-CKGN 817.4-10-12-BGN 817.4-10-12-BKGN 817.4-10-12-CGN 817.4-10-12-CKGN 817.4-12-15-BGN 817.4-12-15-BKGN 817.4-12-15-CGN 817.4-12-15-CK

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique