GN 743.2 Indicateurs de niveau d'huile Laiton, jusqu'à 100 °C

Indicateurs de niveau d'huile GN 743.2: Laiton, jusqu'à 100 °C
Type: A - avec réflecteur

Description du produit

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.2 sont en verre véritable extrêmement stable et résistant aux rayures. L'étanchéité est obtenue au moyen d'un joint torique sur la périphérie et non sur le bord frontal du verre. L'étanchéité n'est donc pas affectée par les pressions axiales.

Le diamètre extérieur de ces indicateurs de niveau d'huile avec hexagone encastré est choisi pour correspondre aux trous de montage des connexions de tube selon DIN 3852.

Le joint est logé dans une rainure et ne peut donc pas se perdre. De plus, cette rainure empêche l'extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.

Les indicateurs de niveau d'huile GN 743.2 peuvent également servir dans les réservoirs pressurisés. Des essais concernant la pression maximale sont disponibles.

Spécifications

Corps
Laiton
CuZn40Pb2


Indicateur
Verre de flotteur
Température de fonctionnement jusqu'à 100 °C


Réflecteur
Plastique, polyéthersulfone (PESU)


Joint/Joint torique
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


RoHS

Accessoire

GN 7430 Écrous de montage
GN 7490 Douilles de soudure

Sur demande

  • Joint/Joint torique en
    éthylène propylène diène monomère (EPDM)
Masquer schéma technique
GN 743.2 Indicateurs de niveau d'huile, laiton, jusqu'à 100 °C schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec réflecteur
Bsans réflecteur
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2s
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


Verre de fenêtre d1
Filetage en pouces d2
Filetage fin d2
Type


Instruction de montage

Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,35 €
plus TVA 1,02 €
brute 6,37 €
incl. supplément matériel: 0,36 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 110 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 111 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 743.2-11-G3/8-AGN 743.2-11-G3/8-BGN 743.2-11-M16x1,5-AGN 743.2-11-M16x1,5-BGN 743.2-14-G1/2-AGN 743.2-14-G1/2-BGN 743.2-14-M20x1,5-AGN 743.2-14-M20x1,5-BGN 743.2-18-G3/4-AGN 743.2-18-G3/4-BGN 743.2-18-M26x1,5-AGN 743.2-18-M26x1,5-BGN 743.2-18-M27x1,5-AGN 743.2-18-M27x1,5-BGN 743.2-24-G1-AGN 743.2-24-G1-BGN 743.2-24-M33x1,5-AGN 743.2-24-M33x1,5-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique