GN 712.1 Doigt d'indexage à came Guide en acier, loquet plastique, goupille de centrage en position standard rétractée

Doigt d'indexage à came GN 712.1: Guide en acier, loquet plastique, goupille de centrage en position standard rétractée
Type: A - sans position de repos, sans contre-écrou

Description du produit

Les doigts d'indexage à came GN 712.1 sont utilisés dans les applications où la goupille de centrage doit dépasser qu'occasionnellement. Lorsque la came est tournée de 90° ou 120° degrés dans le sens horaire, la goupille de centrage est déplacée par une ouverture incurvée du corps. Après cela, la goupille de centrage dépasse.

Selon le type, la goupille de centrage est déplacée vers sa position d'origine par un ressort (Type A), maintenue en position saillante (Type R), ou protégée contre tout actionnement accidentel (Type S). Pour déplacer la goupille de centrage, la version de sécurité Type S requiert une poussée supplémentaire du loquet.

Spécifications

Guide
Acier zingué, passivé bleu


Goupille de centrage
Inox AISI 303


Loquet
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Sur demande

  • Guide en inox
Masquer schéma technique
GN 712.1 Doigt d'indexage à came, goupille de centrage rétractée schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans position de repos, sans contre-écrou
AKsans position de repos, avec contre-écrou
Ravec position de repos, sans contre-écrou
RKavec position de repos + contre-écrou
Savec position de repos et de sécurité, sans contre-écrou
SKavec position de repos et de sécurité + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille h9
Alésage +0,03 / +0,1
d2d3l1l2 ± 0,5
Type A/AK
Type R/RK

Type S / SK
l3
min.
l4Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
6M 16 x 1,51660863532716,5
8M 16 x 1,51660863532716,5

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type






Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type






Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,51
plus TVA 3,90 €
brute 24,41 €
Poids: 0,054 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 3 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 4 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 712.1-6-M16x1,5-AGN 712.1-6-M16x1,5-AKGN 712.1-6-M16x1,5-RGN 712.1-6-M16x1,5-RKGN 712.1-6-M16x1,5-SGN 712.1-6-M16x1,5-SKGN 712.1-8-M16x1,5-AGN 712.1-8-M16x1,5-AKGN 712.1-8-M16x1,5-RGN 712.1-8-M16x1,5-RKGN 712.1-8-M16x1,5-SGN 712.1-8-M16x1,5-SK

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique