GN 612.8 Doigts d'indexage à came Corps fileté en zinc moulé sous pression

Doigts d'indexage à came GN 612.8: Corps fileté en zinc moulé sous pression
Type: AK - avec contre-écrou

Description du produit

Les doigts d'indexage à came GN 612.8 sont utilisés lorsque la broche de centrage ne doit pas dépasser à chaque fois. En tournant le verrou de 180°, la broche de centrage se retire d'elle-même. La rainure permet un positionnement sûr.

Ces doigts d'indexage à came en zinc moulé sous pression sont des versions de conception très abordables.

Spécifications

  • Guide
    Zinc moulé sous pression
    zingué, passivé bleu

  • Goupille de centrage
    Acier
    zingué, passivé bleu

  • Levier
    Plastique (Polyamide PA)
    • noir mat
    • non amovible

RoHS

Accessoire

GN 609.5 Entretoises
GN 612.1 Supports
GN 412.1 Supports (Zinc moulé)

Masquer schéma technique
GN 612.8 Doigts d'indexage à came, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans contre-écrou
AKavec contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille -0,05
Alésage +0,1/+0,05
d2l1l2l3l4A/FCouple de serrage
max.
en Nm
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
4M 12 x 1,548825251312822
5M 12 x 1,548825251312822
6M 12 x 1,548825251312822
6M 16 x 1,556,510283018201130
8M 16 x 1,556,510283018201130
8M 20 x 1,569,512363722302056
10M 16 x 1,556,510283018201130
10M 20 x 1,569,512363722302056
12M 20 x 1,569,512363722302056

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type


Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,43
plus TVA 1,22 €
brute 7,65 €
Poids: 0,029 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 125 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 126 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 612.8-4-M12x1,5-AGN 612.8-4-M12x1,5-AKGN 612.8-5-M12x1,5-AGN 612.8-5-M12x1,5-AKGN 612.8-6-M12x1,5-AGN 612.8-6-M12x1,5-AKGN 612.8-6-M16x1,5-AGN 612.8-6-M16x1,5-AKGN 612.8-8-M16x1,5-AGN 612.8-8-M16x1,5-AKGN 612.8-8-M20x1,5-AGN 612.8-8-M20x1,5-AKGN 612.8-10-M16x1,5-AGN 612.8-10-M16x1,5-AKGN 612.8-10-M20x1,5-AGN 612.8-10-M20x1,5-AKGN 612.8-12-M20x1,5-AGN 612.8-12-M20x1,5-AK

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique