GN 600 Manettes indexables plates Plastique, douille en laiton, avec bouton de déverrouillage

Manettes indexables plates GN 600: Plastique, douille en laiton, avec bouton de déverrouillage
ELESA original design
code: ERW.
Couleur du bouton de déverrouillage: DOR - orange, RAL 2004, brillant
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Comme tous les produits de la famille Ergostyle®, les manettes indexables plates GN 600 sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

Comme toutes les manettes indexables, elles sont idéales pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner la manette dans une position particulière. L'insert central est relié à la manette par des dentelures faciles à libérer.

Le bouton de déverrouillage facilite le débrayage. Son utilisation est limitée aux applications pour lesquelles le démontage du levier n'est pas nécessaire pour l'installation.

Spécifications

Poignée
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • gris foncé, mat, similaire à RAL 7021

Bouton de déverrouillage
Plastique, polyamide (PA)

  • gris foncé, RAL 7021, brillantDSGDSG
  • orange, RAL 2004, brillantDORDOR
  • gris, RAL 7035, brillantDGRDGR
  • jaune, RAL 1021, brillantDGBDGB
  • bleu, RAL 5024, brillantDBLDBL
  • rouge, RAL 3000, brillantDRTDRT
  • vert, RAL 6017, brillantDGNDGN

Insert
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir
  • Douille
    Laiton

RoHS

Sur demande

Manettes indexables plates GN 600.1 (douille filetée en inox)

Masquer schéma technique
GN 600 Manettes indexables plates, plastique, douille en laiton, avec bouton de déverrouillage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
30M 3M 4M 5M 61215,529,56273,510
44M 5M 6--1215,529,56273,510
63M 6M 8--151937,5836,53,516
78M 8M 10M 12-1924,54710,5433,520

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur du bouton de déverrouillage
bleu
jaune
vert
gris
orange
rouge
gris foncé
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Couleur du bouton de déverrouillage
bleu
jaune
vert
gris
orange
rouge
gris foncé

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,40 €
plus TVA 0,46 €
brute 2,86 €
ELESA Code: 253061-C2
Description: ERW.30-B M3-C2
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 65 pièces livrables en 1-2 jours
  • 755 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 756 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 600-30-M3-DSGGN 600-30-M3-DORGN 600-30-M3-DGRGN 600-30-M3-DGBGN 600-30-M3-DBLGN 600-30-M3-DRTGN 600-30-M3-DGNGN 600-30-M4-DSGGN 600-30-M4-DORGN 600-30-M4-DGRGN 600-30-M4-DGBGN 600-30-M4-DBLGN 600-30-M4-DRTGN 600-30-M4-DGNGN 600-30-M5-DSGGN 600-30-M5-DORGN 600-30-M5-DGRGN 600-30-M5-DGBGN 600-30-M5-DBLGN 600-30-M5-DRTGN 600-30-M5-DGNGN 600-30-M6-DSGGN 600-30-M6-DORGN 600-30-M6-DGRGN 600-30-M6-DGBGN 600-30-M6-DBLGN 600-30-M6-DRTGN 600-30-M6-DGNGN 600-44-M5-DSGGN 600-44-M5-DORGN 600-44-M5-DGRGN 600-44-M5-DGBGN 600-44-M5-DBLGN 600-44-M5-DRTGN 600-44-M5-DGNGN 600-44-M6-DSGGN 600-44-M6-DORGN 600-44-M6-DGRGN 600-44-M6-DGBGN 600-44-M6-DBLGN 600-44-M6-DRTGN 600-44-M6-DGNGN 600-63-M6-DSGGN 600-63-M6-DORGN 600-63-M6-DGRGN 600-63-M6-DGBGN 600-63-M6-DBLGN 600-63-M6-DRTGN 600-63-M6-DGNGN 600-63-M8-DSGGN 600-63-M8-DORGN 600-63-M8-DGRGN 600-63-M8-DGBGN 600-63-M8-DBLGN 600-63-M8-DRTGN 600-63-M8-DGNGN 600-78-M8-DSGGN 600-78-M8-DORGN 600-78-M8-DGRGN 600-78-M8-DGBGN 600-78-M8-DBLGN 600-78-M8-DRTGN 600-78-M8-DGNGN 600-78-M10-DSGGN 600-78-M10-DORGN 600-78-M10-DGRGN 600-78-M10-DGBGN 600-78-M10-DBLGN 600-78-M10-DRTGN 600-78-M10-DGNGN 600-78-M12-DSGGN 600-78-M12-DORGN 600-78-M12-DGRGN 600-78-M12-DGBGN 600-78-M12-DBLGN 600-78-M12-DRTGN 600-78-M12-DGN

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique