GN 57.10 Aimants de retenue Néodyme-fer-bore, avec crochet/œillet et gaine en caoutchouc

Aimants de retenue GN 57.10: Néodyme-fer-bore, avec crochet/œillet et gaine en caoutchouc
Type: B - avec œillet

Description du produit

Les aimants de retenue GN 57.10 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble comprenant la pièce en acier, qui protège et renforce l'aimant, en concentrant le flux magnétique de manière optimale sur la surface magnétique caoutchoutée.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l'aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

Aimant
NdFeB
Néodyme, fer, bore
Température de fonctionnement : jusqu'à 80 °C


Pièce en acier
Zingué


Crochet / Œillet
Acier zingué


Gaine en caoutchouc
Élastomère thermoplastique (TPE)

  • NoirSWSW
  • Dureté ≈ 80 shore A

RoHS

Accessoire

GN 70 Disques de maintien
GN 70.1 Disques adhésifs

Sur demande

  • Autres couleurs
  • Autre dureté Shore
Masquer schéma technique
GN 57.10 Aimants de retenue, Néodyme-fer-bore, avec crochet/œillet et gaine en caoutchouc schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec crochet
Bavec œillet
Afficher/Masquer colonnes
bLongueur lh1h2 ±3
Type A

Type B
Forces magnétiques nominales en N
22,5356303093
22,55563030140
45598,54037240

Configuration et prix

Largeur b
Longueur l
Type


Couleur
SW
Largeur b
Longueur l
Type


Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,76
plus TVA 1,85 €
brute 11,61 €
Poids: 0,026 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 34 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 35 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 57.10-22,5-35-A-SWGN 57.10-22,5-35-B-SWGN 57.10-22,5-55-A-SWGN 57.10-22,5-55-B-SWGN 57.10-45-59-A-SWGN 57.10-45-59-B-SW

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique