GN 543.4 Indicateurs de niveau d'huile Plastique, jusqu'à 140 °C, avec effet prismatique

Indicateurs de niveau d'huile GN 543.4: Plastique, jusqu'à 140 °C, avec effet prismatique
Original design

code: HGFT-HT-PR

Description du produit

Le hublot des indicateurs de niveau d'huile GN 543.4 est intégré dans le corps lors du processus d'injection ; il est par conséquent absolument étanche.

Les indicateurs de niveau d'huile prismatiques utilisent l'effet prismatique dit "œil de chat" pour donner une lecture claire et sans équivoque du niveau d'huile, quelle que soit la couleur de l'huile ou sa viscosité. L'avantage de ce système est évident en cas de manque ou de trop-plein total, ou pour surveiller le niveau dans des conditions défavorables.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans une contre-dépouille radiale et ne peut pas être extrudé lors de l'opération de serrage.

Spécifications

  • Corps
    Plastique (Polyamide PA)
    • noir mat
    • résistant aux températures jusqu'à 140 °C
    • résistant à la pression jusqu'à 7 bars

  • Indicateur
    Plastique
    transparent, à base d'acide sulfonique

  • Joint
    Caoutchouc FPM (Viton®)

RoHS

Accessoire

GN 7430 Écrous de montage

Masquer schéma technique
GN 543.4 Indicateurs de niveau d'huile, plastique, jusqu'à 140 °C, avec effet prismatique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3l1l2sempfohlenes
Anzugsmoment in Nm
15G 1/228108,5246...8
18G 3/4359,58,5328...10
23G 142,5119,53810...12

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Filetage d2
Verre de fenêtre d1
Filetage d2

Instruction de montage

Pour un montage sur des parois de moins de 4 mm d'épaisseur, utilisez un écrou de montage GN 7430.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,88 €
plus TVA 0,93 €
brute 5,81 €
ELESA Code: 14463
Description: HGFT.13/HT-PR-1/2
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261089
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
  • 142 pièces livrables en 1-2 jours
  • 472 pièces livrables en 3-7 jours
  • 802 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 803 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 543.4-15-G1/2GN 543.4-18-G3/4GN 543.4-23-G1

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique