GN 537 Indicateurs de niveau d'huile Aluminium/Perspex, sans filetage

Indicateurs de niveau d'huile GN 537: Aluminium/Perspex, sans filetage
Type: B - avec marquages du niveau d'huile max./min.

Description du produit

Cet indicateur de niveau d'huile GN 537 ne nécessite pas de filetage.

L'indicateur de niveau d'huile e est inséré dans l'alésage d2 à H11. Il suffit de serrer l'écrou à œil à l'aide de la clé de goupille pour presser le joint contre la surface de contact, ce qui permet également de maintenir l'indicateur en position. Pour la dépose, inversez la procédure.

Leur application est limitée aux réservoirs non pressurisés ou seulement légèrement pressurisés.

Spécifications

  • Écrou à œil
    Aluminium

  • Verre de fenêtre
    Perspex (PMMA), verre transparent
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C

  • Joint
    Caoutchouc NBR (Perbunan)

  • Réflecteur
    Plastique
    blanc, avec marquages de niveau d'huile rouges

RoHS

Accessoire

GN 537.1 Clés de goupille (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Masquer schéma technique
GN 537 Indicateurs de niveau d'huile, aluminium/Perspex schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans marquages du niveau d'huile max./min.
Bavec marquages du niveau d'huile max./min.
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Ø d'alésage
b
min.
d3d4e ±0,1hl1l2N° de code
Clé de goupille
pour l'installation
16209252,2215153,5GN 537.1-21
222810353306154,5GN 537.1-30
323812453408185,5GN 537.1-40
50581464358,510225,5GN 537.1-58,5

Configuration et prix

Verre de fenêtre d1
Diamètre de pressiond2
Type


Verre de fenêtre d1
Diamètre de pressiond2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,24 €
plus TVA 2,33 €
brute 14,57 €
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90261029
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 30 pièces livrables en 1-2 jours
  • 156 pièces livrables en 3-7 jours
  • Pour les commandes de 157 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 537-16-20-AGN 537-16-20-BGN 537-22-28-AGN 537-22-28-BGN 537-32-38-AGN 537-32-38-BGN 537-50-58-AGN 537-50-58-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique