GN 537 Ölschaugläser Aluminium / Acrylglas, ohne Gewinde

Ölschaugläser GN 537: Aluminium / Acrylglas, ohne Gewinde
Form: B - mit Ölstandsmarkierungen

Produktbeschreibung

Zur Montage der Ölschaugläser GN 537 ist kein Gewinde erforderlich.

Das Ölschauglas wird in die Aufnahmebohrung d2 H11 eingesetzt. Durch einfaches Anziehen der Ringmutter mit dem entsprechenden Stiftschlüssel (siehe Tabelle) wird die Dichtung gegen die Dichtflächen gepresst und gleichzeitig das Ölschauglas festgeklemmt. Ebenso einfach kann es wieder ausgebaut werden.

Der Anwendungsbereich beschränkt sich auf drucklose Behälter bzw. solche mit nur geringem Überdruck.

Ausführung

Ringmutter
Aluminium


Schauglas
Kunststoff, Acrylglas (PMMA)
glasklar


Reflektor
Kunststoff

  • weiß
  • Ölstandsmarkierungen rot bei Form B

Dichtung
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Einsatztemperatur -20 °C bis +70 °C


RoHS

Zubehör

GN 537.1 Montagestiftschlüssel (Artikel-Nr. siehe Tabelle)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 537 Ölschaugläser, Aluminium / Plexiglas Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Aohne Ölstandsmarkierungen
Bmit Ölstandsmarkierungen
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Bohrungs-Ø
b
min.
d3d4e ±0,1hl1l2Artikel-Nr.
Montage-
Stiftschlüssel
16209252,2215153,5GN 537.1-21
222810353306154,5GN 537.1-30
323812453408185,5GN 537.1-40
50581464358,510225,5GN 537.1-58,5

Artikelauswahl und -konfiguration

Schauöffnung d1
Einpressdurchmesser d2
Form


Schauöffnung d1
Einpressdurchmesser d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
12,24 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,33 €
brutto 14,57 €
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
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
  • 28 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 154 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • Ab 155 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 537-16-20-AGN 537-16-20-BGN 537-22-28-AGN 537-22-28-BGN 537-32-38-AGN 537-32-38-BGN 537-50-58-AGN 537-50-58-B

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern