GN 537.1 Montagestiftschlüssel für Ölschaugläser GN 537, Stahl
Technische Zeichnung ausblenden
Artikelvarianten / Tabelle
Spalten ein-/ausblenden
| e ±0,1 | d1 Schauöffnung |
|---|---|
| 21 | 16 |
| 30 | 22 |
| 40 | 32 |
| 58,5 | 50 |
Artikelauswahl und -konfiguration
Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)
Nettopreis
9,19
€
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,75 €
brutto 10,94 €
brutto 10,94 €
Gewicht: 0,016 kg
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
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90261029
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt
Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt
Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Produkt empfehlen
Lagerverfügbarkeit
- 9 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
- 10 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
- Ab 11 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
CAD-Daten
CAD-Daten
Weitere Datenformate
Ihr Produkt nicht gefunden?
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern