GN 516.1 Loquets à compression Distance de verrouillage A réglable en continu

Loquets à compression GN 516.1: Distance de verrouillage A réglable en continu
Type: KG - avec bouton à ailettes

Description du produit

Les loquets à compression GN 516.1 ont un mécanisme de fermeture qui transfère le mouvement rotatif de l’élément d’actionnement, respectivement de la clé à douille en un tour de 90°, puis en une course linéaire du bras de verrouillage de 6 mm.

Ce mécanisme a été conçu pour former un loquet à came anti-vibration en position finale (position de retenue) en lien avec un capuchon en caoutchouc.

La distance de verrouillage A1...A4 du bras de verrouillage peut être ajustée de 10 mm à l'aide de la vis de réglage M6. Ceci permet de couvrir une amplitude de serrage de 1 à 41 mm.

Spécifications

  • Logement /
    Mécanisme de verrouillage
    Zinc moulé sous pression

  • Bague de centrage
    plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturée

  • Loquet
    Zinc moulé sous pression

  • Eléments d'actionnement (Type RG / KG / HG)
    • Plastique (Polyamide PA)
      Noir, mat
    • Capuchon en plastique
      gris clair, mats

  • Capuchon en caoutchouc (Caoutchouc chloroprène CR)
    45±5 Shore A, noir

  • Classe de protection IP 65

RoHS

Accessoire

Clés à douille GN 119.2
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1
Outils de poinçonnage GN 123

Masquer schéma technique
GN 516.1 Loquets à compression, distance de verrouillage réglable schéma

Options d'article/Tableau

Type

DKavec triangle
VK7avec carré
VK8avec carré
SCHManipulation par fente
VDEavec double panneton
RGavec par bouton moleté
KGavec bouton à ailettes
HGavec levier
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage A1 .... A4 en position de retenue (position de serrage)
A 1 (l = 40,5)A 2 (l = 40,5)A 3 (l = 56)A 4 (l = 56)
1...1111...2121...3131...41

Configuration et prix

Type








Distance de verrouillage A KB
Type








Distance de verrouillage A KB

Instructions techniques et de montage

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Loquet en position de départ.
  2. Le premier tour de 90° de l'élément d'actionnement ou de la clé déplace le levier du loquet en position de verrouillage.
  3. Le deuxième tour de 90° déclenche un mouvement linéaire de 6 mm du bras de verrouillage. Ceci a pour effet de plaquer la porte contre le cadre et le joint, ce qui, en position finale, permet d'obtenir une fermeture anti-vibrations.

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Pour installer le loquet à compression, il suffit de l'insérer dans le trou par l'avant. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré et vissé par l'arrière sur le loquet.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Load of rotary clamping latches

Couple max.
Force axiale max./charge statique max.

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,63
plus TVA 2,78 €
brute 17,41 €
Poids: 0,122 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Disponibilité des stocks

  • 312 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 313 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 516.1-DK-A1GN 516.1-VK7-A1GN 516.1-VK8-A1GN 516.1-SCH-A1GN 516.1-VDE-A1GN 516.1-RG-A1GN 516.1-KG-A1GN 516.1-HG-A1GN 516.1-DK-A2GN 516.1-VK7-A2GN 516.1-VK8-A2GN 516.1-SCH-A2GN 516.1-VDE-A2GN 516.1-RG-A2GN 516.1-KG-A2GN 516.1-HG-A2GN 516.1-DK-A3GN 516.1-VK7-A3GN 516.1-VK8-A3GN 516.1-SCH-A3GN 516.1-VDE-A3GN 516.1-RG-A3GN 516.1-KG-A3GN 516.1-HG-A3GN 516.1-DK-A4GN 516.1-VK7-A4GN 516.1-VK8-A4GN 516.1-SCH-A4GN 516.1-VDE-A4GN 516.1-RG-A4GN 516.1-KG-A4GN 516.1-HG-A4

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique