GN 441 Bouchons filetés Aluminium, résistant jusqu'à 100 °C

Bouchons filetés GN 441: Aluminium, résistant jusqu'à 100 °C
Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent
Couleur: BL - blanc, baratté

Description du produit

Les bouchons filetés GN 441 ayant le diamètre externe d1 correspondent aux trous de vissage destinés au raccordements des tuyaux boulonnés DIN 3852.

L'anneau d'étanchéité est intégré dans un évidement radial sur le côté plan, ce qui rend l'anneau d'étanchéité imperdable et empêche son éviction pendant le serrage. L'anneau d'étanchéité est également relativement souple, ce qui renforce l'effet d'étanchéité, même sur des surfaces irrégulières.

Spécifications

  • Aluminium
    • plastifié
      noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • blanc, barattéBL
      baratté
    • résistant aux températures jusqu'à 100° C
    • Anneau d'étanchéité en caoutchouc (Perbunan)

RoHS

Sur demande

  • Bouchons filetés avec jauge
Masquer schéma technique
GN 441 Bouchons filetés à 100 °C, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Sans trou d'évent
2avec perçage d'évent
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3
Perçage
d'évent
d4l1 ±0,5l2l3st
min.
22G 3/8M 16 x 1,52M 52681558
26G 1/2M 20 x 1,52M 527,58,51658
32G 3/4M 26 x 1,52M 52991768
40G 1-2M 532,5111878

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Baïonnette d2
Perçage d'évent d'air


Couleur
noir
Diamètre extérieur d1
Filetage d2
Baïonnette d2
Perçage d'évent d'air


Couleur
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,17
plus TVA 0,60 €
brute 3,77 €
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83099090
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
Disponibilité des stocks

  • 14 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 15 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 441-22-M16x1,5-1-SWGN 441-22-M16x1,5-1-BLGN 441-22-M16x1,5-2-SWGN 441-22-M16x1,5-2-BLGN 441-22-G3/8-1-SWGN 441-22-G3/8-1-BLGN 441-22-G3/8-2-SWGN 441-22-G3/8-2-BLGN 441-26-M20x1,5-1-SWGN 441-26-M20x1,5-1-BLGN 441-26-M20x1,5-2-SWGN 441-26-M20x1,5-2-BLGN 441-26-G1/2-1-SWGN 441-26-G1/2-1-BLGN 441-26-G1/2-2-SWGN 441-26-G1/2-2-BLGN 441-32-M26x1,5-1-SWGN 441-32-M26x1,5-1-BLGN 441-32-M26x1,5-2-SWGN 441-32-M26x1,5-2-BLGN 441-32-G3/4-1-SWGN 441-32-G3/4-1-BLGN 441-32-G3/4-2-SWGN 441-32-G3/4-2-BLGN 441-40-G1-1-SWGN 441-40-G1-1-BLGN 441-40-G1-2-SWGN 441-40-G1-2-BL

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique