GN 428 Poignées étriers Aluminium

Poignées étriers GN 428: Aluminium
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
avec-marquage-IF-Award
GDA
Point-rouge

Description du produit

Les poignées étriers GN 428 sont fabriquées à partir d'un profil d'aluminium courbé et présentent une excellente stabilité et un design ergonomique.

Pour le type B, les vis à tête bombée creuse, les écrous à 6 pans et les rondelles sont inclus dans la commande.

Associées notamment aux poignées étriers GN 328 plus petites, elles satisfont aux exigences de conception industrielle moderne.

Spécifications

Poignée
AluminiumAL

  • plastifié
    • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
  • anodisé, couleur naturelleELEL

Kit de fixationpour type B
Inox AISI 304

  • Vis à tête bombée creuse ISO 7380
  • Écrous à 6 pans ISO 4032
  • Rondelles DIN 125

RoHS

Sur demande

  • autres finitions
Masquer schéma technique
GN 428 Poignées étriers, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
bl1adh1h2l2l3l4t
2820018M 86311,8240301010
2825018M 86311,8290301010
2830018M 86311,8340301010
2840018M 86311,8440301010
3630026M 107116,6355401314
3640026M 107116,6455401314
3650026M 107116,6555401314
3660026M 107116,6655401314
3680026M 107116,6855401314

Configuration et prix

Matériau

Diamètre de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition
anodisé
Argenté
noir
Matériau

Diamètre de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition
anodisé
Argenté
noir

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
17,65 €
plus TVA 3,35 €
brute 21,00 €
incl. supplément matériel: 1,16 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,340 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
  • 337 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 338 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 428-AL-28-200-A-SWGN 428-AL-28-200-B-SWGN 428-AL-28-200-A-ELGN 428-AL-28-200-B-ELGN 428-AL-28-200-A-SRGN 428-AL-28-200-B-SRGN 428-AL-28-250-A-SWGN 428-AL-28-250-B-SWGN 428-AL-28-250-A-ELGN 428-AL-28-250-B-ELGN 428-AL-28-250-A-SRGN 428-AL-28-250-B-SRGN 428-AL-28-300-A-SWGN 428-AL-28-300-B-SWGN 428-AL-28-300-A-ELGN 428-AL-28-300-B-ELGN 428-AL-28-300-A-SRGN 428-AL-28-300-B-SRGN 428-AL-28-400-A-SWGN 428-AL-28-400-B-SWGN 428-AL-28-400-A-ELGN 428-AL-28-400-B-ELGN 428-AL-28-400-A-SRGN 428-AL-28-400-B-SRGN 428-AL-36-300-A-SWGN 428-AL-36-300-B-SWGN 428-AL-36-300-A-ELGN 428-AL-36-300-B-ELGN 428-AL-36-300-A-SRGN 428-AL-36-300-B-SRGN 428-AL-36-400-A-SWGN 428-AL-36-400-B-SWGN 428-AL-36-400-A-ELGN 428-AL-36-400-B-ELGN 428-AL-36-400-A-SRGN 428-AL-36-400-B-SRGN 428-AL-36-500-A-SWGN 428-AL-36-500-B-SWGN 428-AL-36-500-A-ELGN 428-AL-36-500-B-ELGN 428-AL-36-500-A-SRGN 428-AL-36-500-B-SRGN 428-AL-36-600-A-SWGN 428-AL-36-600-B-SWGN 428-AL-36-600-A-ELGN 428-AL-36-600-B-ELGN 428-AL-36-600-A-SRGN 428-AL-36-600-B-SRGN 428-AL-36-800-A-SWGN 428-AL-36-800-B-SWGN 428-AL-36-800-A-ELGN 428-AL-36-800-B-ELGN 428-AL-36-800-A-SRGN 428-AL-36-800-B-SR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique