GN 2428 Balais pour rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422

Balais GN 2428: pour rails de guidage linéaire de galets à came GN 2422
Type: X - pour rails de support fixes

Description du produit

Les balais GN 2428 protègent les rails et les galets contre les dépôts de poussière.

Pour la taille h1 = 18, la balai est fixé à l'aide d'une seule vis centrale.

Les vis sont incluses dans la commande.

Spécifications

Balai
Plastique PUR, gris


Partie centrale de renforcement
Acier zingué


Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 2428 Balais schéma

Options d'article/Tableau

Type

Upour rails de support flottants
Xpour rails de support fixes
Afficher/Masquer colonnes
h1
Rails
b1b2d
pour culasse
vis DIN 912
h2l1l2l3 max.m1m2
1812,65,6M 317753,5-3,5
281910M 425753,584,5
3525,512,5M 432753,5105,5
4332,215M 440753,5127,5

Configuration et prix

h1
Type


h1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,66 €
plus TVA 2,03 €
brute 12,69 €
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
  • 17 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 18 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.