GN 425.8 Poignées encastrables rabattables Poignée rabattable acier/inox, poignée encastrable zinc moulé sous pression

Poignées encastrables rabattables GN 425.8: Poignée rabattable acier/inox, poignée encastrable zinc moulé sous pression
Matériau de la poignée: CR - Acier, chromé
Finition du plateau: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Les poignées encastrables rabattables GN 425.8 sont utilisées si la poignée doit dépasser à un maximum de 3 mm lorsqu'elle est abaissée.

Dans le type A, la poignée rabattable est retenue dans les deux positions d'extrémité au moyen de pièces de poussée sous charge de ressort.

Dans le type B, la poignée rabattable revient toujours par ressort à la position de départ une fois déployée, ce qui l'empêche de dépasser avec un effet potentiellement perturbateur.

Spécifications

Poignée rabattable

  • Acier, chroméCR
  • Inox AISI 303NI
    finition grenaillée mate

Poignée encastrable
Zinc moulé sous pression
plastifié

  • noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

RoHS

Masquer schéma technique
GN 425.8 Poignées encastrables rabattables schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec poignée verrouillable en position relevée ou abaissée
Bavec retour de ressort de la poignée en position abaissée
Afficher/Masquer colonnes
l1l2l3l4l5l6m1m2
100150651211226013449
120170651411426015449

Configuration et prix

Longueur l1
Matériau de la poignée


Finition du plateau
SR
SW
Type


Longueur l1
Matériau de la poignée


Finition du plateau
SR
SW
Type


Dimensions d'installation

Dimensions d'installation GN 425.8

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
24,81 €
plus TVA 4,71 €
brute 29,52 €
incl. supplément matériel: 0,46 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,333 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
  • 349 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 350 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 425.8-100-CR-SW-AGN 425.8-100-CR-SR-AGN 425.8-100-CR-SW-BGN 425.8-100-CR-SR-BGN 425.8-100-NI-SW-AGN 425.8-100-NI-SR-AGN 425.8-100-NI-SW-BGN 425.8-100-NI-SR-BGN 425.8-120-CR-SW-AGN 425.8-120-CR-SR-AGN 425.8-120-CR-SW-BGN 425.8-120-CR-SR-BGN 425.8-120-NI-SW-AGN 425.8-120-NI-SR-AGN 425.8-120-NI-SW-BGN 425.8-120-NI-SR-B

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique