GN 224.1 Poignées étriers Acier

Poignées étriers GN 224.1: Acier

Description du produit

Spécifications

Acier

  • acier chroméCRCR
  • Disques de positionnement
    Zinc moulé sous pression, nickelé

RoHS

Masquer schéma technique
GN 224.1 Poignées étriers, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Longueur l  ±0,25d2h
8301226
10401531

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Couleur
CR
Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Couleur
CR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,33 €
plus TVA 0,63 €
brute 3,96 €
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
  • 1904 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1905 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 224.1-8-30-CRGN 224.1-10-40-CR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique