JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 36.1 Plaques d'assise sans trou de fixation central

Photo

GN 36.1 Plaques d'assise sans trou de fixation central Type: A - sans tampon en caoutchouc
Type: A - sans tampon en caoutchouc
GN 36.1 Plaques d'assise sans trou de fixation central Type: A - sans tampon en caoutchouc GN 36.1 Plaques d'assise sans trou de fixation central Type: B - avec sous-couche en caoutchouc GN 36.1 Plaques d'assise sans trou de fixation central Type: C - avec joint torique

Description du produit

Information

Les plaques d'assise GN 36.1 se caractérisent par leur construction solide et leur grande diversité. Elles sont principalement utilisées sur les machines et systèmes volumineux et lourds.

Les plaques d'assise sont idéales avec des tiges de réglage ou de compensation personnalisées dont le rayon d'absorption « r » de forme sphérique se situe au niveau du point de contact. Les vis DIN ou goujons filetés utilisés alternativement avec un chanfrein ou une extrémité pointue réduisent la capacité de charge en raison du manque de contact sur la surface complète.

Le type B avec sous-couche en caoutchouc empêche les glissements latéraux, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les chocs. Le type C avec joint torique crée une étanchéité par rapport au sol afin d'éviter l'accumulation de saleté sous la plaque.

Spécifications

Acier
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée


Sous-couche en caoutchouc, incrustée
noir, NBR
85 ±5 Shore A


Joint torique, insert
noir, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Sur demande

Zingué, finition passivée bleue
Surface disponible dans d'autres couleurs (revêtement en plastique)
autres géométries au point de contact

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 36.1 Plaques d'assise sans trou de fixation central schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans tampon en caoutchouc
Bavec sous-couche en caoutchouc
Cavec joint torique
Afficher/Masquer colonnes
d1rd2l1l2sCharge statique F en kN
Type A / C

Type B
80R2025,5154,6311020
100R2025,517,54,6411030
125R2532215,8517050
160R3038,5277625070
200R3545337,98340110

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Rayon r
Type



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,96
plus TVA 1,51 €
brute 9,47 €
En stock
Poids: 0,275 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.