GN 351 Tampons en caoutchouc Acier

Tampons en caoutchouc GN 351: Acier
Type: EE - avec deux filetages internes

Description du produit

Les tampons en caoutchouc GN 351 conviennent au montage souple de machines telles que moteurs, compresseurs et pompes.

Spécifications

Caoutchouc
Caoutchouc naturel (NR), noir

  • Vulcanisé jusqu'aux plaques de recouvrement
  • Température de fonctionnement -40 °C à +80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    • souple40
    • moyenne55
    • dur70

Plaques de recouvrement / Douilles filetées / Goujons filetés
Acier, zingué, passivé bleu


RoHS

Sur demande

Caoutchouc gris

Masquer schéma technique
GN 351 Tampons en caoutchouc, acier, avec filetage interne/goujon fileté schéma

Options d'article/Tableau

Type

EEavec deux filetages internes
ESavec filetage interne/goujon fileté
SSavec deux goujons filetés
Afficher/Masquer colonnes
d1h
Type EE

Type ES

Type SS
d2Longueur lst ≈
6----7------7------M 360,83
8813--813-----813-----M 3613
10101520-101520----101520----M 4101,24
15101520-1015202530--810152025--M 4101,44
161520----------------M 5-1,75
20152025-15202530---8,515202530--M 61826
25202530-152030----1015202530--M 61826
30202530401520253040--1520253040--M 82028
40203040-203040----20304045---M 82328
40----20283540---2025-----M 102328
50303540502025303540455020253035404550M 1028210
60304050-30354050---304050----M 1028210
703035455030455070---303545----M 1028310
75304050552540455055--25405055---M 1237312
1004055607540556075---40556075---M 1641316
1255575--5575-----5575-----M 1641316

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type EE)
Hauteur h (Type ES)
Hauteur h (Type SS)
Filetage d2
Type



Dureté



Caractéristiques



Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type EE)
Hauteur h (Type ES)
Hauteur h (Type SS)
Filetage d2
Type



Dureté



Instructions techniques

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Les plots antivibratoires et les tampons en caoutchouc absorbent mieux les efforts de compression. Bien que pouvant être en partie absorbées, les contraintes de tension, de cisaillement, de flexion et de torsion ont un impact négatif sur la durée de vie. Les valeurs indiquées dans la feuille de normes ou la section technique concernant la capacité de charge sont indicatives et non contraignantes. Tout dépassement de ces valeurs peut entraîner une diminution de la durée de vie de la pièce ou une défaillance immédiate de celle-ci.

Les exemples proposés illustrent les modifications pouvant être effectuées pour transformer des conditions de charge défavorables en configurations favorables en cas de forces de compression.

Le vieillissement et les conditions environnementales (rayons UV, intempéries, hydrocarbures et produits chimiques) peuvent réduire la durée de vie des éléments en élastomère. Un positionnement assorti d'une protection appropriée permet de prolonger la durée de vie.

Exemples de construction

Défavorable

Favorable

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,64 €
plus TVA 0,12 €
brute 0,76 €
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
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
  • 2292 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 2293 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 351-6-7-M3-ES-40GN 351-6-7-M3-ES-55GN 351-6-7-M3-ES-70GN 351-6-7-M3-SS-40GN 351-6-7-M3-SS-55GN 351-6-7-M3-SS-70GN 351-8-8-M3-EE-40GN 351-8-8-M3-EE-55GN 351-8-8-M3-EE-70GN 351-8-13-M3-EE-40GN 351-8-13-M3-EE-55GN 351-8-13-M3-EE-70GN 351-8-8-M3-ES-40GN 351-8-8-M3-ES-55GN 351-8-8-M3-ES-70GN 351-8-13-M3-ES-40GN 351-8-13-M3-ES-55GN 351-8-13-M3-ES-70GN 351-8-8-M3-SS-40GN 351-8-8-M3-SS-55GN 351-8-8-M3-SS-70GN 351-8-13-M3-SS-40GN 351-8-13-M3-SS-55GN 351-8-13-M3-SS-70GN 351-10-10-M4-EE-40GN 351-10-10-M4-EE-55GN 351-10-10-M4-EE-70GN 351-10-15-M4-EE-40GN 351-10-15-M4-EE-55GN 351-10-15-M4-EE-70GN 351-10-20-M4-EE-40GN 351-10-20-M4-EE-55GN 351-10-20-M4-EE-70GN 351-10-10-M4-ES-40GN 351-10-10-M4-ES-55GN 351-10-10-M4-ES-70GN 351-10-15-M4-ES-40GN 351-10-15-M4-ES-55GN 351-10-15-M4-ES-70GN 351-10-20-M4-ES-40GN 351-10-20-M4-ES-55GN 351-10-20-M4-ES-70GN 351-10-10-M4-SS-40GN 351-10-10-M4-SS-55GN 351-10-10-M4-SS-70GN 351-10-15-M4-SS-40GN 351-10-15-M4-SS-55GN 351-10-15-M4-SS-70GN 351-10-20-M4-SS-40GN 351-10-20-M4-SS-55GN 351-10-20-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-EE-40GN 351-15-10-M4-EE-55GN 351-15-10-M4-EE-70GN 351-15-15-M4-EE-40GN 351-15-15-M4-EE-55GN 351-15-15-M4-EE-70GN 351-15-20-M4-EE-40GN 351-15-20-M4-EE-55GN 351-15-20-M4-EE-70GN 351-15-10-M4-ES-40GN 351-15-10-M4-ES-55GN 351-15-10-M4-ES-70GN 351-15-15-M4-ES-40GN 351-15-15-M4-ES-55GN 351-15-15-M4-ES-70GN 351-15-20-M4-ES-40GN 351-15-20-M4-ES-55GN 351-15-20-M4-ES-70GN 351-15-25-M4-ES-40GN 351-15-25-M4-ES-55GN 351-15-25-M4-ES-70GN 351-15-30-M4-ES-40GN 351-15-30-M4-ES-55GN 351-15-30-M4-ES-70GN 351-15-8-M4-SS-40GN 351-15-8-M4-SS-55GN 351-15-8-M4-SS-70GN 351-15-10-M4-SS-40GN 351-15-10-M4-SS-55GN 351-15-10-M4-SS-70GN 351-15-15-M4-SS-40GN 351-15-15-M4-SS-55GN 351-15-15-M4-SS-70GN 351-15-20-M4-SS-40GN 351-15-20-M4-SS-55GN 351-15-20-M4-SS-70GN 351-15-25-M4-SS-40GN 351-15-25-M4-SS-55GN 351-15-25-M4-SS-70GN 351-16-15-M5-EE-40GN 351-16-15-M5-EE-55GN 351-16-15-M5-EE-70GN 351-16-20-M5-EE-40GN 351-16-20-M5-EE-55GN 351-16-20-M5-EE-70GN 351-20-15-M6-EE-40GN 351-20-15-M6-EE-55GN 351-20-15-M6-EE-70GN 351-20-20-M6-EE-40GN 351-20-20-M6-EE-55GN 351-20-20-M6-EE-70GN 351-20-25-M6-EE-40GN 351-20-25-M6-EE-55GN 351-20-25-M6-EE-70GN 351-20-15-M6-ES-40GN 351-20-15-M6-ES-55GN 351-20-15-M6-ES-70GN 351-20-20-M6-ES-40GN 351-20-20-M6-ES-55GN 351-20-20-M6-ES-70GN 351-20-25-M6-ES-40GN 351-20-25-M6-ES-55GN 351-20-25-M6-ES-70GN 351-20-30-M6-ES-40GN 351-20-30-M6-ES-55GN 351-20-30-M6-ES-70GN 351-20-8,5-M6-SS-40GN 351-20-8,5-M6-SS-55GN 351-20-8,5-M6-SS-70GN 351-20-15-M6-SS-40GN 351-20-15-M6-SS-55GN 351-20-15-M6-SS-70GN 351-20-20-M6-SS-40GN 351-20-20-M6-SS-55GN 351-20-20-M6-SS-70GN 351-20-25-M6-SS-40GN 351-20-25-M6-SS-55GN 351-20-25-M6-SS-70GN 351-20-30-M6-SS-40GN 351-20-30-M6-SS-55GN 351-20-30-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-EE-40GN 351-25-20-M6-EE-55GN 351-25-20-M6-EE-70GN 351-25-25-M6-EE-40GN 351-25-25-M6-EE-55GN 351-25-25-M6-EE-70GN 351-25-30-M6-EE-40GN 351-25-30-M6-EE-55GN 351-25-30-M6-EE-70GN 351-25-15-M6-ES-40GN 351-25-15-M6-ES-55GN 351-25-15-M6-ES-70GN 351-25-20-M6-ES-40GN 351-25-20-M6-ES-55GN 351-25-20-M6-ES-70GN 351-25-30-M6-ES-40GN 351-25-30-M6-ES-55GN 351-25-30-M6-ES-70GN 351-25-10-M6-SS-40GN 351-25-10-M6-SS-55GN 351-25-10-M6-SS-70GN 351-25-15-M6-SS-40GN 351-25-15-M6-SS-55GN 351-25-15-M6-SS-70GN 351-25-20-M6-SS-40GN 351-25-20-M6-SS-55GN 351-25-20-M6-SS-70GN 351-25-25-M6-SS-40GN 351-25-25-M6-SS-55GN 351-25-25-M6-SS-70GN 351-25-30-M6-SS-40GN 351-25-30-M6-SS-55GN 351-25-30-M6-SS-70GN 351-30-20-M8-EE-40GN 351-30-20-M8-EE-55GN 351-30-20-M8-EE-70GN 351-30-25-M8-EE-40GN 351-30-25-M8-EE-55GN 351-30-25-M8-EE-70GN 351-30-30-M8-EE-40GN 351-30-30-M8-EE-55GN 351-30-30-M8-EE-70GN 351-30-40-M8-EE-40GN 351-30-40-M8-EE-55GN 351-30-40-M8-EE-70GN 351-30-15-M8-ES-40GN 351-30-15-M8-ES-55GN 351-30-15-M8-ES-70GN 351-30-20-M8-ES-40GN 351-30-20-M8-ES-55GN 351-30-20-M8-ES-70GN 351-30-25-M8-ES-40GN 351-30-25-M8-ES-55GN 351-30-25-M8-ES-70GN 351-30-30-M8-ES-40GN 351-30-30-M8-ES-55GN 351-30-30-M8-ES-70GN 351-30-40-M8-ES-40GN 351-30-40-M8-ES-55GN 351-30-40-M8-ES-70GN 351-30-15-M8-SS-40GN 351-30-15-M8-SS-55GN 351-30-15-M8-SS-70GN 351-30-20-M8-SS-40GN 351-30-20-M8-SS-55GN 351-30-20-M8-SS-70GN 351-30-25-M8-SS-40GN 351-30-25-M8-SS-55GN 351-30-25-M8-SS-70GN 351-30-30-M8-SS-40GN 351-30-30-M8-SS-55GN 351-30-30-M8-SS-70GN 351-30-40-M8-SS-40GN 351-30-40-M8-SS-55GN 351-30-40-M8-SS-70GN 351-40-20-M8-ES-40GN 351-40-20-M8-ES-55GN 351-40-20-M8-ES-70GN 351-40-30-M8-ES-40GN 351-40-30-M8-ES-55GN 351-40-30-M8-ES-70GN 351-40-40-M8-ES-40GN 351-40-40-M8-ES-55GN 351-40-40-M8-ES-70GN 351-40-20-M8-EE-40GN 351-40-20-M8-EE-55GN 351-40-20-M8-EE-70GN 351-40-30-M8-EE-40GN 351-40-30-M8-EE-55GN 351-40-30-M8-EE-70GN 351-40-40-M8-EE-40GN 351-40-40-M8-EE-55GN 351-40-40-M8-EE-70GN 351-40-20-M8-SS-40GN 351-40-20-M8-SS-55GN 351-40-20-M8-SS-70GN 351-40-30-M8-SS-40GN 351-40-30-M8-SS-55GN 351-40-30-M8-SS-70GN 351-40-40-M8-SS-40GN 351-40-40-M8-SS-55GN 351-40-40-M8-SS-70GN 351-40-45-M8-SS-40GN 351-40-45-M8-SS-55GN 351-40-45-M8-SS-70GN 351-40-20-M10-ES-40GN 351-40-20-M10-ES-55GN 351-40-20-M10-ES-70GN 351-40-28-M10-ES-40GN 351-40-28-M10-ES-55GN 351-40-28-M10-ES-70GN 351-40-35-M10-ES-40GN 351-40-35-M10-ES-55GN 351-40-35-M10-ES-70GN 351-40-40-M10-ES-40GN 351-40-40-M10-ES-55GN 351-40-40-M10-ES-70GN 351-40-20-M10-SS-40GN 351-40-20-M10-SS-55GN 351-40-20-M10-SS-70GN 351-40-25-M10-SS-40GN 351-40-25-M10-SS-55GN 351-40-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-EE-40GN 351-50-30-M10-EE-55GN 351-50-30-M10-EE-70GN 351-50-35-M10-EE-40GN 351-50-35-M10-EE-55GN 351-50-35-M10-EE-70GN 351-50-40-M10-EE-40GN 351-50-40-M10-EE-55GN 351-50-40-M10-EE-70GN 351-50-50-M10-EE-40GN 351-50-50-M10-EE-55GN 351-50-50-M10-EE-70GN 351-50-20-M10-ES-40GN 351-50-20-M10-ES-55GN 351-50-20-M10-ES-70GN 351-50-25-M10-ES-40GN 351-50-25-M10-ES-55GN 351-50-25-M10-ES-70GN 351-50-30-M10-ES-40GN 351-50-30-M10-ES-55GN 351-50-30-M10-ES-70GN 351-50-35-M10-ES-40GN 351-50-35-M10-ES-55GN 351-50-35-M10-ES-70GN 351-50-40-M10-ES-40GN 351-50-40-M10-ES-55GN 351-50-40-M10-ES-70GN 351-50-45-M10-ES-40GN 351-50-45-M10-ES-55GN 351-50-45-M10-ES-70GN 351-50-50-M10-ES-40GN 351-50-50-M10-ES-55GN 351-50-50-M10-ES-70GN 351-50-20-M10-SS-40GN 351-50-20-M10-SS-55GN 351-50-20-M10-SS-70GN 351-50-25-M10-SS-40GN 351-50-25-M10-SS-55GN 351-50-25-M10-SS-70GN 351-50-30-M10-SS-40GN 351-50-30-M10-SS-55GN 351-50-30-M10-SS-70GN 351-50-35-M10-SS-40GN 351-50-35-M10-SS-55GN 351-50-35-M10-SS-70GN 351-50-40-M10-SS-40GN 351-50-40-M10-SS-55GN 351-50-40-M10-SS-70GN 351-50-45-M10-SS-40GN 351-50-45-M10-SS-55GN 351-50-45-M10-SS-70GN 351-50-50-M10-SS-40GN 351-50-50-M10-SS-55GN 351-50-50-M10-SS-70GN 351-60-30-M10-EE-40GN 351-60-30-M10-EE-55GN 351-60-30-M10-EE-70GN 351-60-40-M10-EE-40GN 351-60-40-M10-EE-55GN 351-60-40-M10-EE-70GN 351-60-50-M10-EE-40GN 351-60-50-M10-EE-55GN 351-60-50-M10-EE-70GN 351-60-30-M10-ES-40GN 351-60-30-M10-ES-55GN 351-60-30-M10-ES-70GN 351-60-35-M10-ES-40GN 351-60-35-M10-ES-55GN 351-60-35-M10-ES-70GN 351-60-40-M10-ES-40GN 351-60-40-M10-ES-55GN 351-60-40-M10-ES-70GN 351-60-50-M10-ES-40GN 351-60-50-M10-ES-55GN 351-60-50-M10-ES-70GN 351-60-30-M10-SS-40GN 351-60-30-M10-SS-55GN 351-60-30-M10-SS-70GN 351-60-40-M10-SS-40GN 351-60-40-M10-SS-55GN 351-60-40-M10-SS-70GN 351-60-50-M10-SS-40GN 351-60-50-M10-SS-55GN 351-60-50-M10-SS-70GN 351-70-30-M10-EE-40GN 351-70-30-M10-EE-55GN 351-70-30-M10-EE-70GN 351-70-35-M10-EE-40GN 351-70-35-M10-EE-55GN 351-70-35-M10-EE-70GN 351-70-45-M10-EE-40GN 351-70-45-M10-EE-55GN 351-70-45-M10-EE-70GN 351-70-50-M10-EE-40GN 351-70-50-M10-EE-55GN 351-70-50-M10-EE-70GN 351-70-30-M10-ES-40GN 351-70-30-M10-ES-55GN 351-70-30-M10-ES-70GN 351-70-45-M10-ES-40GN 351-70-45-M10-ES-55GN 351-70-45-M10-ES-70GN 351-70-50-M10-ES-40GN 351-70-50-M10-ES-55GN 351-70-50-M10-ES-70GN 351-70-70-M10-ES-40GN 351-70-70-M10-ES-55GN 351-70-70-M10-ES-70GN 351-70-30-M10-SS-40GN 351-70-30-M10-SS-55GN 351-70-30-M10-SS-70GN 351-70-35-M10-SS-40GN 351-70-35-M10-SS-55GN 351-70-35-M10-SS-70GN 351-70-45-M10-SS-40GN 351-70-45-M10-SS-55GN 351-70-45-M10-SS-70GN 351-75-30-M12-EE-40GN 351-75-30-M12-EE-55GN 351-75-30-M12-EE-70GN 351-75-40-M12-EE-40GN 351-75-40-M12-EE-55GN 351-75-40-M12-EE-70GN 351-75-50-M12-EE-40GN 351-75-50-M12-EE-55GN 351-75-50-M12-EE-70GN 351-75-55-M12-EE-40GN 351-75-55-M12-EE-55GN 351-75-55-M12-EE-70GN 351-75-25-M12-ES-40GN 351-75-25-M12-ES-55GN 351-75-25-M12-ES-70GN 351-75-40-M12-ES-40GN 351-75-40-M12-ES-55GN 351-75-40-M12-ES-70GN 351-75-45-M12-ES-40GN 351-75-45-M12-ES-55GN 351-75-45-M12-ES-70GN 351-75-50-M12-ES-40GN 351-75-50-M12-ES-55GN 351-75-50-M12-ES-70GN 351-75-55-M12-ES-40GN 351-75-55-M12-ES-55GN 351-75-55-M12-ES-70GN 351-75-25-M12-SS-40GN 351-75-25-M12-SS-55GN 351-75-25-M12-SS-70GN 351-75-40-M12-SS-40GN 351-75-40-M12-SS-55GN 351-75-40-M12-SS-70GN 351-75-50-M12-SS-40GN 351-75-50-M12-SS-55GN 351-75-50-M12-SS-70GN 351-75-55-M12-SS-40GN 351-75-55-M12-SS-55GN 351-75-55-M12-SS-70GN 351-100-40-M16-EE-40GN 351-100-40-M16-EE-55GN 351-100-40-M16-EE-70GN 351-100-55-M16-EE-40GN 351-100-55-M16-EE-55GN 351-100-55-M16-EE-70GN 351-100-60-M16-EE-40GN 351-100-60-M16-EE-55GN 351-100-60-M16-EE-70GN 351-100-75-M16-EE-40GN 351-100-75-M16-EE-55GN 351-100-75-M16-EE-70GN 351-100-40-M16-ES-40GN 351-100-40-M16-ES-55GN 351-100-40-M16-ES-70GN 351-100-55-M16-ES-40GN 351-100-55-M16-ES-55GN 351-100-55-M16-ES-70GN 351-100-60-M16-ES-40GN 351-100-60-M16-ES-55GN 351-100-60-M16-ES-70GN 351-100-75-M16-ES-40GN 351-100-75-M16-ES-55GN 351-100-75-M16-ES-70GN 351-100-40-M16-SS-40GN 351-100-40-M16-SS-55GN 351-100-40-M16-SS-70GN 351-100-55-M16-SS-40GN 351-100-55-M16-SS-55GN 351-100-55-M16-SS-70GN 351-100-60-M16-SS-40GN 351-100-60-M16-SS-55GN 351-100-60-M16-SS-70GN 351-100-75-M16-SS-40GN 351-100-75-M16-SS-55GN 351-100-75-M16-SS-70GN 351-125-55-M16-EE-40GN 351-125-55-M16-EE-55GN 351-125-55-M16-EE-70GN 351-125-75-M16-EE-40GN 351-125-75-M16-EE-55GN 351-125-75-M16-EE-70GN 351-125-55-M16-ES-40GN 351-125-55-M16-ES-55GN 351-125-55-M16-ES-70GN 351-125-75-M16-ES-40GN 351-125-75-M16-ES-55GN 351-125-75-M16-ES-70GN 351-125-55-M16-SS-40GN 351-125-55-M16-SS-55GN 351-125-55-M16-SS-70GN 351-125-75-M16-SS-40GN 351-125-75-M16-SS-55GN 351-125-75-M16-SS-70

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique