GN 315.1 Fermetures à déclic deux distances de verrouillage A

Fermetures à déclic  GN 315.1: deux distances de verrouillage A

Description du produit

Les fermetures à déclic GN 315.1 se caractérisent par un coulisseau à ressort radial qui entraîne l'action de verrouillage.

Lors de la fermeture de la porte, le verrouillage s'enclenche automatiquement. La glissière chanfreinée est d'abord repoussée par un ergot disposé de manière appropriée, puis placée en position de verrouillage par le ressort sous pression.

La porte est déverrouillée via le bouton-poussoir.

Si aucun élément d'actionnement n'est nécessaire pour actionner la porte ou si cet élément est disposé séparément, des fermetures à déclic GN 315.1 sont utilisées.

Spécifications

Logement
Zinc moulé sous pression

  • résistant à la corrosion
    ZNDG Pass revêtement nano®
  • coloration anthracite

Bague de centrage
également plastifié
noir mat, finition texturée


Glissière
Plastique (Polyamide PA)
noir


Bouton-poussoir
Plastique (Polyamide PA)
gris clair


Écrou à 6 pans
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Accessoire

GN 120.1 Poignées d'ouverture

Masquer schéma technique
GN 315.1 Fermetures à déclic, deux distances de verrouillage A schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage Ab Épaisseur de porte max.Longueur l
201228,5
251733,5

Configuration et prix

Longueur A
Longueur A

Instructions de construction et de montage

cc75bc2c-e303-4857-a25c-5f95b535356c

Ces fermetures à déclic peuvent être utilisées pour verrouiller une porte, un capot ou une trappe, mais pas pour les bloquer.

C'est pourquoi il est important de définir la distance de verrouillage A (porte + largeur du châssis) de façon minutieuse et très précise.

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

La fermeture à déclic s'insère dans l'orifice par l'avant. Il suffit ensuite d'insérer l'écrou de montage par l'arrière sur la réglette et de le visser en place.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,91
plus TVA 1,12 €
brute 7,03 €
incl. supplément matériel: 0,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,056 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • Demandez le délai de livraison

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique