GN 253 Tampons avec goujon fileté Forme conique émoussée, acier

Tampons avec goujon fileté GN 253: Forme conique émoussée, acier

Description du produit

Les tampons GN 253 sont utilisés comme butées ou éléments de réglage, par exemple pour les convoyeurs.

Ils absorbent les vibrations et ont un effet amortissant.

Spécifications

Caoutchouc
NBR (Perbunan®)

  • noir
  • vulcanisé jusqu'à la plaque de recouvrement
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    souple40*
    moyenne55
    dur70*

Plaque de recouvrement, goujons filetés
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 253 Tampons avec goujon fileté, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur ld3hsDureté du ressort ≈
en N/mm
Dureté 55
charge max.
en N
Dureté 55
course
max. ≈
en mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre du filetage d2
Longueur l
Dureté



Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Diamètre du filetage d2
Longueur l
Dureté



Pièce sélectionnée (Comment commander)


Sur demande
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique