GN 2290 Kits de boulons pour ailette de charnière GN 2291, plastique/goupille acier

Kits de boulons GN 2290: pour ailette de charnière GN 2291, plastique/goupille acier

Description du produit

Les kits de boulons GN 2290 sont conçus comme accessoires des ailettes de charnière GN 2291 pour le montage de différents types de charnières.

Les kits de boulons identifiés par le n° 1 sont conçus pour les charnière à doubles ailettes, les kits de boulons identifiés par les n° 2 et 3 sont conçus pour les charnières à triples ailettes. Les kits de boulons identifiés par le n° 2 sont utilisés exclusivement pour les ailettes centrales courtes d'une longueur de 40 mm. Les kits de boulons identifiés par le n° 3 doivent être utilisés pour les ailettes centrales plus longues.

Spécifications

Douille de palier/Capuchon
Plastique, polyamide (PA)
gris graphite, RAL 7024GRGR


Goupille taraudée ISO 8741
Acier
Zingué, passivé bleu


RoHS

Masquer schéma technique
GN 2290 Kits de boulons, pour ailette de charnière GN 2291, plastique/goupille acier schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1pour charnières en deux parties
2pour charnières en trois parties, avec ailette centrale courte
3pour charnières en trois parties, avec ailette centrale allongée
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3 ± 0,2d4d5l1l2l3l4l5l6l7
66,1513,987,86050331207,51,5

Configuration et prix

N° d'identification



Couleur
gris graphite
N° d'identification



Couleur
gris graphite

Informations de montage

a95d5f1a-3eca-43fc-83ef-13236da6dc53

'charnières gauches/droites

Le sens des charnières (gauche ou droit) peut être déterminé par le sens d'insertion des douilles de palier dans l'ailette de charnière.

72e69018-fca2-42d7-82fe-cfb621325b2f

Montage sur encadrements de porte

Pour monter une porte qui doit être amovible, deux charnières du même type doivent être fixées à l'encadrement de la porte.

Si la porte n'est pas censée être amovible, elle doit être montée avec au moins une charnière droite et au moins une charnière gauche.

4ab8bd66-2f7b-4f49-b481-1bd920baf9e0

Montage

  1. Placez la douille de palier dans le sens d'installation souhaité sur l'ailette de charnière. Insérez ensuite une vis à collerette (vis ISO 7380 à tête bombée, par exemple) dans la douille de palier pour éviter d'endommager la collerette de la douille lors du martelage.
  2. Frappez la douille de roulement jusqu'à laisser environ 1 mm entre le collier de la douille de roulement
    et l'ailette de charnière.
  3. Éliminez les bavures sur la douille de palier à l'aide d'un couteau.
  4. Enfoncez intégralement la douille de palier.
  5. Retirez la vis.
  6. Enfoncez une goupille taraudée dans la douille de palier.
  7. Placez le capuchon sur le côté opposé de l'ailette de charnière.

Insérez les autres douilles de palier en procédant comme indiqué aux points 1 à 5.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,15 €
plus TVA 0,41 €
brute 2,56 €
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76169990
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 1137 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 1138 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 2290-1-GRGN 2290-2-GRGN 2290-3-GR

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique