GN 189 Disques d'indexation Plastique

Disques d'indexation GN 189: Plastique
Original design
code: RDB
Type: B - avec perçage d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique

Description du produit

Les disques d'indexation crantés GN 189 permettent d'assembler des composants standard en les solidarisant selon un angle donné.

Le nombre de dents (60) permet un réglage par paliers de 6°, ce qui permet d'obtenir les positions d'indexation indiquées dans le tableau annexe.

Déclinées en plusieurs modèles, ces plaques s'adaptent à pratiquement toutes les applications dans ce domaine particulier. L'insertion de ressorts de poussée GN 187.2 entre les disques d'indexation au moment du montage facilite leur séparation lors du démontage.

Spécifications

Rondelle
Plastique, polyamide (PA-HP)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • Température de fonctionnement : -30 à +80 °C

Écrous à 6 pans
Inox AISI 304 pour type D / DC


RoHS

Accessoire

GN 187.2 Ressorts de poussée

Masquer schéma technique
GN 189 Disques d'indexation, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec perçage d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
Davec perçage d2 au centre, avec deux écrous à 6 pans pour vissage
BCavec perçage d3 au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique, avec guide
DCavec perçage d3 au centre, avec eux écrous à 6 pans pour vissage, avec guide
Afficher/Masquer colonnes
d1z
Conteo de dents
d2d3d4d5d6d7d8h1h2h3h4
(2 x h2)
mA/Fw min.
Course
326023,56,354M 4535,59,598,2181871,2
4060308,365M 5643,51211,410,522,82381,3

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Nombre de dents z
Type




Diamètre extérieur d1
Nombre de dents z
Type




Angles possibles / positions d'indexation

z
Nombre de dents

Incréments
angulaires

Angles possibles / positions d'indexation

60

6°

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,50 €
plus TVA 1,05 €
brute 6,55 €
ELESA Code: 51981
Description: RDB.32-60-F
Poids: 0,009 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
  • 60 pièces livrables en 1-2 jours
  • 1580 pièces livrables en 3-7 jours
  • 3100 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 3101 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 189-32-60-BGN 189-32-60-DGN 189-32-60-BCGN 189-32-60-DCGN 189-40-60-BGN 189-40-60-DGN 189-40-60-BCGN 189-40-60-DC

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique