GN 183 Rondelles amovibles

Rondelles amovibles GN 183:

Description du produit

Les rondelles amovibles GN 183 peuvent être installées sans retirer l'écrou du goujon.

En termes de dimensions, elles sont presque identiques aux rondelles amovibles DIN 6372.

Spécifications

Acier

  • Cémenté
  • noirci

RoHS

Masquer schéma technique
GN 183 Rondelles amovibles, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1bd2stpour boulon fileté
226,21660,8M 6
288,32171M 8
3410,42581,2M 10
4012,53091,8M 12
5616,537121,8M 16

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur b
Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,35
plus TVA 1,02 €
brute 6,37 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique