GN 175 Pieds monoblocs Plastique

Pieds monoblocs GN 175: Plastique
Original design
MSX-B
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Famille de produits Accessoires pour systèmes de profilés

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Description du produit

Les noix de serrage pour plaque de base GN 175 permettent de fixer des tubes et des tiges parallèlement ou perpendiculairement sur la surface de vissage. Les sections carrées de dimension s peuvent également être fixées à l'aide d'un raccord positif afin d'empêcher toute rotation.

Elles sont en plastique, ce qui les rend légères, résistantes à la corrosion et isolantes sur le plan électrique. Les forces de serrage indiquées sont obtenues en serrant les vis au couple de 5 Nm.

Spécifications

Pied pour tube
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C
  • noir mat

Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox AISI 304


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

GN 480.1 Tiges de retenue/Tubes de retenue (Inox)
GN 480.1 Tubes de retenue carrés (Aluminium)

Masquer schéma technique
GN 175 Pieds monoblocs, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d
Alésage
l1l2m1m2s
Carré
t ≈xy1y2Résistance au défilement
en N
Resistenacia a la rotación
en Nm
B 104021204,5V 8103056409004,5
B 124021204,5V 101030564010005
B 144021204,5V 121030564011005,5

Configuration et prix

Alésage d
Alésage d

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,10 €
plus TVA 0,40 €
brute 2,50 €
ELESA Code: 440101
Description: MSX.56-B-8-10
Poids: 0,032 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 79 pièces livrables en 1-2 jours
  • 2189 pièces livrables en 3-7 jours
  • 4299 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 4300 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 175-B10GN 175-B12GN 175-B14

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique