GN 174 Noix de serrage orthogonales Plastique

Noix de serrage orthogonales GN 174: Plastique
Original design
MSX-C

Description du produit

Les noix de serrage bidirectionnelles GN 174 permettent de raccorder des tubes et des tiges à angle droit. Les sections carrées de dimensions s1 et s2 peuvent également être fixées à l'aide d'un raccord positif afin d'empêcher toute rotation.

Elles sont en plastique, ce qui les rend légères, résistantes à la corrosion et isolantes sur le plan électrique. Pour des raisons liées à la fabrication, la disposition des vis peut être inversée. Les forces de serrage indiquées sont obtenues en serrant les vis au couple de 5 Nm.

Spécifications

Noix de serrage orthogonale
Plastique, Polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -20 °C à +60 °C
  • noir mat

Vis à tête cylindrique ISO 4762
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

GN 480.1 Tiges de retenue/Tubes de retenue (Inox)
GN 480.1 Tubes de retenue carrés (Aluminium)

Masquer schéma technique
GN 174 Noix de serrage orthogonales, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
kLongueur lms1
Carré
s2
Carré
Résistance au défilement
en N
Resistenacia a la rotación
en Nm
B 10B 10215217V 8V 89004,5
B 12B 12215217V 10V 1010005
B 14B 14215217V 12V 1211005,5

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
Alésage d1
Alésage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,00 €
plus TVA 0,38 €
brute 2,38 €
ELESA Code: 440121
Description: MSX.56-C-8-10
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 182 pièces livrables en 1-2 jours
  • 5182 pièces livrables en 3-7 jours
  • 10182 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 10183 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 174-B10-B10GN 174-B12-B12GN 174-B14-B14

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique