GN 115.8 Loquets à crochet Inox, verrouillables

Loquets à crochet GN 115.8: Inox, verrouillables
Type: SC - avec clé (même verrouillage)
Matériau: N - Inox
N° d'identification: 1 - sans support de verrouillage
Inox-classe-de-qualite-1

Famille de produits Inox, classe de qualité 1

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable
Inox-classe-de-qualite-2

Famille de produits Inox, classe de qualité 2

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les loquets à crochet GN 115.8 avec crochet et support de verrouillage sont principalement utilisés pour les portes coulissantes et les volets. L'action de verrouillage s'effectue dans le sens radial par rapport à l'axe de rotation, ce qui permet un large éventail d'utilisations différentes.

Les loquets sont livrés avec 2 clés et un crochet non monté. La clé peut être retirée dans les deux positions finales.

Les types équipés d'une serrure standard peuvent tous être ouverts avec la même clé. Les types avec un verrou différent disponibles dans plus de 200 variantes et leur clé comporte des numéros gravés.

Spécifications

Logement de verrou
InoxN

  • AISI 303 pour type SC
  • AISI 316 pour type SCKN / SCTN

Poignée de manipulation
Inox AISI 316


Autres pièces
Inox AISI 304


Clé
Argent nickelé avec pièce à main en plastique


Classe de protection IP65


RoHS

Sur demande

  • Loquets à crochet avec une autre distance de crochet A
  • Crochet avec autre rayon R de pivotement
Masquer schéma technique
GN 115.8 Loquets à crochet, inox, verrouillables schéma

Options d'article/Tableau

Type

SCavec clé (même verrouillage)
SCKNavec bouton à ailettes (même verrouillage)
SCTNAvec poignée en T (même verrouillage)

Version du crochet

H1rayon de pivotement R = 28

N° d'identification

1sans support de verrouillage
2avec support de verrouillage
Afficher/Masquer colonnes
Distance de crochet Ad
Type SC

Type SCKN / SCTN
h
1828326

Configuration et prix

Type



Distance de crochet A
Version du crochet

Matériau

N° d'identification


Caractéristiques







Type



Distance de crochet A
Version du crochet

Matériau

N° d'identification


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
71,24
plus TVA 13,54 €
brute 84,78 €
Poids: 0,055 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83016000
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 58 pièces livrables en 1-2 jours
  • Pour les commandes de 59 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 115.8-SC-18-H1-N-1GN 115.8-SC-18-H1-N-2GN 115.8-SCKN-18-H1-N-1GN 115.8-SCKN-18-H1-N-2GN 115.8-SCTN-18-H1-N-1GN 115.8-SCTN-18-H1-N-2

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique